Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PP Naturel

Vis à tête fraisée cruciforme en polypropylène naturel (PP), offrant une fixation légère avec une large gamme d'applications dans de nombreuses industries. Le polypropylène offre un bon équilibre entre résistance mécanique et propriétés isolantes.
Article de code:

543062000011

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 € 0,1935
500 - 999 € 0,1469
1000 + € 0,1134
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 19,35

100 x € 0,1935

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 3.3 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M6
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques ISO 2009, DIN 963
Code produit 3926909790
Caractéristiques ISO 2009
Caractéristiques DIN 963

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter