Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PVDF Naturel

Vis à tête fraisée cruciforme en PVDF naturel qui a une bonne résistance aux produits chimiques et aux UV. Le PVDF peut également être stérilisé à l'aide de la stérilisation gamma, à la vapeur et à l'ETO, ce qui procure des fixations idéales pour une utilisation dans les applications médicales, alimentaires et de boissons.
Article de code:

585041600046

200 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 99 € 2,1242
100 - 249 € 1,436
250 + € 1,2148
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

€ 53,11

25 x € 2,1242

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M4
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques DIN 963, UL94 V-0
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter