Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm PVDF Naturel

Vis à tête fraisée cruciforme en PVDF naturel qui a une bonne résistance aux produits chimiques et aux UV. Le PVDF peut également être stérilisé à l'aide de la stérilisation gamma, à la vapeur et à l'ETO, ce qui procure des fixations idéales pour une utilisation dans les applications médicales, alimentaires et de boissons.
Article de code:

585052500046

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 99 € 3,7538
100 - 249 € 2,5316
250 + € 2,1096
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

€ 93,85

25 x € 3,7538

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques DIN 963, UL94 V-0
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter