585061600046
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 99 | € 4,0593 |
100 - 249 | € 2,7498 |
250 + | € 2,6771 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur tête | 3.3 mm |
---|---|
Épaisseur tête | 0.13 in |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Filetage | M6 |
Couleur | Naturel |
Finition | Sans finition |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Type de vis | Vis machine |
Type de tête | Tête fraisée |
Caractéristiques | DIN 963, UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Caractéristiques | DIN 963 |
Caractéristiques | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.