Menu Rechercher

Vis sans tête avec patin 17.1 mm (Ep) 25.0 mm (L) M6 Acier

Article de code:

1505004

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 56,1451
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 56,15

1 x € 56,1451

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Épaisseur tête 9.5 mm
Largeur de tête à plat 6.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Matière de la tête Acier
Code produit 8466202000
Épaisseur de tête 17.1 mm
Longueur sous tête 25.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter