Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M2.5 5.0 mm Nylon Naturel

Cette vis est dotée d'une tête ovale avec empreinte cylindrique cruciforme, qui allie les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est en nylon naturel et sert dans un large éventail d'applications et de secteurs.
Article de code:

50M025045M005

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0408
5000 - 19999 € 0,0367
20000 + € 0,033
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 40,80

1000 x € 0,0408

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Degré de vis fraisée 90 ° up to 92
Longueur filetage 5.0 mm
Filetage M2.5
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de tête Tête ovale
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter