Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M5 40.0 mm Nylon Naturel

La vis machine à tête ovale est une fixation légère, mais solide et durable. Son empreinte cruciforme associe les caractéristiques clés des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est résistante à la corrosion. Fabrication en nylon de couleur naturelle.
Article de code:

50M050080M040

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 € 0,0713
2500 - 9999 € 0,0642
10000 + € 0,0577
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 35,65

500 x € 0,0713

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Degré de vis fraisée 90 ° up to 92
Longueur filetage 40.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de tête Tête ovale
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter