Menu Rechercher

Vis ventilée M2.5 8.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Nouvelle référence Essentra:

20244460

Ancienne référence Essentra:

20244460

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 3,38
100 - 249 € 3,04
250 - 499 € 2,87
500 - 999 € 2,70
1000 + € 2,54
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 3,38

1 x € 3,38

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 8.0
h1 2.5
A/F 2.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter