Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Les supports de cordon de lampe filetés sont conçus pour protéger le cordon de lampe électrique du bord de tuyau fileté utilisé dans les luminaires.
Boîtiers de raccord destinés à abriter des équipements électriques et/ou électroniques, en plus de fournir des capacités de distribution. Ils sont disponibles en matière sans halogène ou ignifuge.
Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.
Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.
Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.
Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.
Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
La chaîne porte-câbles - fixe/ouvrable est utilisée pour protéger les fils en mouvement. Protège les fils et les câbles contre l’abrasion ou les éraflures, et empêche l’usure et l’enchevêtrement.
La chaîne porte-câbles - support d’extrémité est utilisée pour protéger les fils en mouvement. Protège les fils et les câbles contre l’abrasion ou les éraflures, et empêche l’usure et l’enchevêtrement.
Les clips sur embase constituent une solution à la fois simple et efficace pour le montage d'un câble sur une embase adhésive. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les clips pour câbles plats sont conçus pour la fixation de câbles plats et ont une bande adhésive de haute qualité. Ils se montent sur le côté pour une grande facilité d'accès. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Ces clips sont conçus pour être montés sur le bord d'un panneau et ne nécessitent aucun trou traversant. Ils existent en plusieurs modèles qui maintiennent différentes tailles de gaines annelées.
Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.
Clips de boîtiers de jonction à utiliser avec une gamme compatible de boîtiers de jonction.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Quatre tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Maintient les câbles et permet leur retrait. Gris, PVC UL94 V-0. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Bride transparente pour câbles. Se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive, cinq tailles disponibles pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Installation facile et rapide avec une embase adhésive en caoutchouc. Maintient le faisceau de façon sûre tout en restant amovible. PVC gris UL94 V-0. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La bride en U permet une application et un retrait très simples du faisceau. Différentes tailles sont disponibles pour divers diamètres de faisceaux. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les connecteurs bout-à-bout sont conçus pour relier des fils ensembles afin d'assurer une connectivité constante. Fabriqués à partir de cuivre tubulaire étamé, ils ne sont pas isolés et sont adaptés au sertissage.
Notre gamme de câbles tubulaires, à anneau ou à fourche est fabriquée à partir de cuivre étamé. Elles sont disponibles en version isolée ou non isolée. avec des dimensions allant de 0,75 à 35 mm².
Les coussinets de palier constituent une solution idéale pour les axes de clôture ou les vannes présentes dans les plaques en acier. Installation par simple torsion grâce à la conception fendue.
Les embouts de câbles à sertir existent en versions isolée ou non isolée. Ils sont idéaux pour une installation rapide. Ils protègent les fils exposés contre les dommages et terminent les câbles avant installation. Ils offrent également une meilleure connexion électrique, qui empêche les pertes.
Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.
Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer