Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Bridage

 (28 Types de produit)

Liste Grille

Brides ID Xpansion - usinable

En stock En cours de production

Ces brides ID Xpansion sont conçues pour maintenir des pièces sur un diamètre interne, pour un usinage de haute densité sur des fraises verticales ou horizontales. Le diamètre peut être compris entre 4,1 mm et un maximum de 250 mm. Ce produit peut également servir de mandrin d'élargissement sur un tour.

Le profil surbaissé est adapté aux opérations secondaires sur les pièces à usiner sur tour. Elles peuvent accueillir plus de pièces par plaque tournante de pièces à usiner ou plaque de fixation et sont simples à fabriquer à la bonne taille sur un tour ou une fraiseuse.

Une clé hexagonale ou des vérins hydrauliques sont utilisés pour l'installer et le serrer. Elles disposent d'un corps en acier doux et sont utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.

  • Conçues pour l'usinage haute densité sur des fraises verticales ou horizontales.
  • Elles disposent d'un profil surbaissé idéal pour les opérations secondaires sur pièces à usiner sur tour.
  • Utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.
Matière: Acier douxCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Pitbull modulaires

En stock En cours de production

Les brides Pitbull modulaires disposent d'un profil surbaissé et d'une importante force descendante. Elles sont destinées à être utilisées dans les fixations ou les cubes.

La version fendue dispose d'un pas de serrage pour soulever la pièce à usiner de la table d'usinage pendant le fraisage ou le forage. Alors que la version de petite taille est approprié au serrage de pièces en séquence, la surface arrière de la bride est utilisée pour rechercher la prochaine pièce à usiner.

L'arrière de la bride est carré vers le bas pour un placement correct de la pièce. Elles sont solides et prêtes à l'usage après avoir été installées dans l'application. Elles sont utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les machines, la construction et le gréement.

  • Elle dispose d'un profil surbaissé et d'une importante force descendante.
  • La version fendue dispose d'un pas de serrage pour soulever la pièce à usiner de la table d'usinage pendant le forage.
  • Utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les machines, la construction et le gréement.
Matière: Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Talongrip

En stock En cours de production

Ces brides Talongrip sont conçues pour être utilisées conjointement avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force. Il s'agit de dispositifs à boulonner simples qui vous laisse exécuter un usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm.

Elles disposent d'une force de serrage positive pour des rythmes de coupe rapides. La forme des serres produit une action d'abaissement modeste, maintenant les composants en place.

Elles sont idéales pour les petits volumes, les applications complexes et le prototypage pour lesquelles la création d'une fixation ne conviendrait pas, comme dans la construction, la fabrication, la maintenance et la réparation.

  • Conçues pour être utilisées conjointement avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force.
  • Force de serrage positive pour des rythmes de coupe rapides.
  • Elles sont idéales pour les applications de construction, de fabrication, de maintenance et de réparation.
Matière: Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Uniforce - Longues

En stock En cours de production

Ces brides Uniforce peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride, ce qui est utile dans les situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées. Elles sont extrêmement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.

Elles sont particulièrement efficaces pour le serrage d'un grand nombre de pièces. Le serrage précis et régulé fourni par le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste assure une stabilité et une précision excellentes. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Utiles dans des situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées.
  • Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: Acier, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides de fixation excentriques

En stock En cours de production

Les brides de fixation excentriques utilisent un arbre excentrique pour permettre un contrôle fin du couple et une préhension modifiable tout en maintenant un alignement et un placement exacts. La conception excentrique répartit uniformément la force de serrage tout en préservant un alignement précis.

Elles offrent un serrage rapide et fort et sont construites pour la durabilité et la longévité. Utilisées dans l'usinage de précision, l'assemblage et les applications de maintien.

  • Utilise un arbre excentrique pour permettre un contrôle fin du couple et une préhension modifiable.
  • Elle répartit uniformément la force de serrage tout en préservant un alignement précis.
  • Utilisées dans l'usinage de précision, l'assemblage et les applications de maintien.
Matière: Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides de fixation usinables

En stock En cours de production

Ces brides de fixation usinables sont employées pour traiter et maintenir en place des pièces qui sont planes, irrégulières ou rondes pendant les opérations d'usinage, assurant précision et reproductibilité. Elles disposent d'une capacité de préhension solide et constante.

Elles sont fournies avec des boulons à came et une vis d'usinage pour maintenir la bride en place pendant que la face de la bride est usinée pour s'adapter à la forme du composant. Cela garantit la précision, ainsi que la stabilité pendant les processus d'usinage.

Faciles à intégrer dans les paramétrages d'usinage et à fixer rapidement et en toute sécurité. Utilisées dans l'usinage de précision, les pièces complexes à usiner et les applications de production ponctuelle ou à faible volume. Veuillez ne jamais supposer que la bride est serrée ; vérifiez toujours qu'elle est serrée avant l'usinage.

  • Employées pour maintenir en place des pièces qui sont planes, irrégulières ou rondes pendant les opérations d'usinage.
  • Elles sont fournies avec des boulons à came et une vis d'usinage.
  • Utilisées dans l'usinage de précision, les pièces complexes à usiner et les applications de production ponctuelle ou à faible volume.
Matière: Acier douxCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides de serrage compactes

En stock En cours de production

Ces brides de serrage compactes peuvent supporter des charges considérables et une forte pression sans affecter les performances. Grâce à leur taille compacte, ces brides sont adaptées pour un travail dans les espaces limités ou avec des pièces plus petites.

La conception de la cale offre un maintien solide et fiable, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage. Cela aboutit à un serrage vigoureux et le maintien de deux pièces avec une force de serrage égale.

Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale. Elles s'installent à l'aide d'une clé hexagonale. Utilisées dans diverses applications, dont l'usinage de précision, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.

  • Elle offre un maintien solide, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage.
  • Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale.
  • Utilisées dans l'usinage, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides dentelées Talongrip

En stock En cours de production

Les emprises dentelées Talongrip sont conçues pour offrir une préhension et une stabilité supérieure. Ces brides disposent d'une conception dentelée distinctive qui augmentent la force de préhension tout en réduisant le glissement.

La préhension accrue les rend adaptées à un usage prolongé. Pour des applications dans lesquelles un point de prise précis n'est pas requis ou où une pénétration sur la longueur totale est nécessaire. Utilisées dans les machines, le travail des métaux et la fabrication.

  • Disposent d'une conception dentelée distinctive qui augmentent la force de préhension tout en réduisant le glissement.
  • Elles sont adaptées à un usage prolongé.
  • Utilisées dans les machines, le travail des métaux et la fabrication.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides excentriques à arêtes de couteau

En stock En cours de production

Les brides excentriques à arêtes de couteau offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact. Ces brides disposent de molettes qui permettent à la bride de saisir la pièce à usiner en la touchant à peine, ce qui permet un serrage précis et sûr des pièces à usiner ayant des surfaces irrégulières.

Elles sont particulièrement utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages ou de déformation. La pièce à usiner doit se trouver à la droite de la bride. Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.

  • Elles offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact.
  • Utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages.
  • Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.
Matière: Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides hexagonales variables

En stock En cours de production

Ces brides hexagonales variables sont faites pour maintenir fermement et serrer des pièces à usiner avec un espace vertical limité. Elles offrent une prise solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé, ce qui les rend adaptées aux applications avec espace limité.

La conception hexagonale de la surface de serrage fournit plusieurs zones de préhension, assurant une prise ferme sur la pièce à usiner. Elles peuvent également contribuer à réduire le coût du serrage sur les fixations.

Installées à l'aide d'une clé Allen et disponibles avec faces lisses ou à lamelles. Une vis excentrique (fournie) est employée pour faire fonctionner le dispositif. Leur petite taille les rend idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.

  • Elles disposent d'une préhension solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé.
  • Elles peuvent réduire le coût du serrage sur les fixations.
  • Idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.
Matière: Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides à came

En stock En cours de production

Les brides à came sont des brides simples et robustes qui maintiennent et saisissent fermement les pièces à usiner. Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise. Il suffit de tourner la came pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins de l'application.

Elles sont polyvalentes et réglables, adaptées à un large éventail de tailles et de formes et fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage pour offrir une préhension sûre sans endommager l'application.

Elles sont faciles à installer à l'aide d'une clé. Insérez le collier à brides et vissez-le dans le corps de la came. Serrez la vis de verrouillage pour sécuriser la came. Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.

  • Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise.
  • Fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage.
  • Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides à came en spirale

En stock En cours de production

Les brides à came en spirale sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de serrer ou de fixer un objet à l'aide d'une bride à auto-verrouillage. Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise. Les utilisateurs peuvent modifier la force de serrage en tournant simplement la came pour répondre aux besoins individuels de l'application.

Un arbre traversant leur centre est utilisé pour les faire fonctionner de manière mécanique, pneumatique ou hydraulique. Elles sont extrêmement compactes et disposent d'un profil surbaissé, ce qui les rend excellentes pour une fixation multi-composants.

L'effet d'auto-verrouillage demeure actif en cas de défaillance de la pression, ce qui confère une sécurité opérationnelle fortement améliorée via un serrage pneumatique ou hydraulique. Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.

  • Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise.
  • Elles sont extrêmement compactes et disposent d'un profil surbaissé, ce qui les rend excellentes pour une fixation multi-composants.
  • Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides à came en spirale - Poignée d'actionnement

En stock En cours de production

Les brides à came en spirale avec poignée d'actionnement sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de serrer ou de fixer un objet à l'aide d'une bride à auto-verrouillage. Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise. Les utilisateurs peuvent modifier la force de serrage en tournant simplement la came pour répondre aux besoins individuels de l'application.

La poignée d'actionnement est facile à saisir et permet une action fluide et sans effort. Il suffit de tourner la poignée pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins précis de l'application. Elles sont extrêmement compactes et disposent d'un profil surbaissé, ce qui les rend excellentes pour une fixation multi-composants.

L'effet d'auto-verrouillage demeure actif en cas de défaillance de la pression, ce qui confère une sécurité opérationnelle fortement améliorée via un serrage pneumatique ou hydraulique. Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.

  • Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise.
  • La poignée d'actionnement est facile à saisir et permet une action fluide et sans effort.
  • Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides à excentrique à traction vers le bas

En stock En cours de production

Les brides à excentrique à traction vers le bas dotées d'une construction petite, solide et stable, sont idéales pour fournir des forces de serrage vers le bas et le côté dans des situations où l'espace est restreint.

Elles combinent un cône fuselé avec un filetage excentrique décalé pour offrir un serrage au-dessus ou au-dessous de la surface du composant. Elles ne sont pas affectées par la pénétration de copeaux et disposent d'une grande force de serrage résistant à la traction et à la poussée latérale.

Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une petite empreinte et sont simples à utiliser. Idéales pour serrer des composants multiples dans l'automobile, la construction et l'usinage.

  • Parfaites pour les forces de traction vers le bas et latérales dans un espace restreint.
  • Idéales pour serrer dans les applications automobiles, de construction et d'usinage.
  • Elles combinent un cône fuselé avec un filetage excentrique décalé.
Matière: Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Goupilles à expansion XYZ - Press-Fit

En stock En cours de production

Ces goupilles à expansion XYZ, également appelées goupilles Press-Fit, disposent d'une conception exclusive qui permet un positionnement exact et une répétabilité, tout en fournissant des pressions de maintien fortes pour fixer des pièces sur un diamètre interne.

Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour optimiser le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un dégagement approprié pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, l'installation par pression maintient les goupilles en place même en cas de soumission à des vibrations ou à des contraintes dynamiques.

Elles sont faciles à installer par pression dans un trou percé avec précision avec un trou fileté au milieu pour accueillir une vis conique ; une fois en place, elles se dilatent pour un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les dispositifs médicaux.

  • Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour optimiser le contact dans l'alésage d'installation.
  • L'installation par pression maintient les goupilles en place même en cas de soumission à des vibrations ou à des contraintes dynamiques.
  • Utilisés dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Jeux de mors d'étau

En stock En cours de production

Ces brides Talongrip avec jeu de mors d'étau sont un système à boulonner simple qui vous permet d'exécuter des opérations d'usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm. Cela améliorera le fonctionnement des étaux conventionnels. Elles sont censées s'adapter aux mors d'un étau, pour conférer une surface de préhension personnalisée à certaines fins.

Idéales pour les très petits volumes, les applications difficiles ou le travail de prototypage pour lequel la création d'une fixation serait coûteuse. Elles sont employées dans les applications à usage intensif comme le travail des métaux, les composites et le maintien précis de pièces et sont fournis avec un arrêt de mors.

  • Permettent d'exécuter des opérations d'usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm.
  • Destinés à s'adapter sur les mors d'un étau.
  • Utilisées dans les applications à usage intensif comme le travail des métaux ou les composites.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Mâchoires et brides Versagrip

En stock En cours de production

Ces mâchoires et brides Versagrip disposent d'une préhension renforcée avec des dents perforantes conçues pour mordre dans la pièce usinée, en limitant le mouvement latéral et horizontal. Elles peuvent saisir même des pièces découpées à la flamme ou à ébauche négative.

Ces mâchoires et brides fournissent une préhension sûre et réglable sur des articles de forme irrégulière, des tubes circulaires ou des surfaces planes. La force de serrage peut être réglée pour répondre aux besoins individuels de l'application, en garantissant une excellente stabilité et en répartissant correctement la force, en minimisant la possibilité de glissement ou de mouvement pendant l'opération.

Elles sont faciles à installer dans l'application et sont couramment utilisées dans la plomberie, les travaux électriques, l'usinage et l'automobile.

  • Disposent d'une préhension renforcée avec des dents perforantes conçues pour mordre dans la pièce usinée.
  • Fournissent une préhension sûre et réglable sur des articles de forme irrégulière.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de travaux électriques, d'usinage et automobiles.
Matière: Acier, Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Niveleurs de cale à bille

En stock En cours de production

Ces niveleurs de cale à bille disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales. Ils sont réglables et réajustables pour une précision optimale et un alignement vertical de vos applications.

Ils disposent de trois caractéristiques : un boulon d'installation à filetage fin, un écrou à embase et une butée finale. Le boulon d'installation et le filetage fin de l'embase permettent un réglage de précision et un réajustement simple à l'aide d'une clé à crochet.

Leur installation est simple et rapide et ils sont adaptés à un usage avec de lourdes charges, statiques comme dynamiques. Couramment utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.

  • Ils disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales.
  • Ils disposent d'un boulon d'installation à filetage fin, d'un écrou à embase et d'une butée finale.
  • Utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pinces Pitbull

En stock En cours de production

Ces pinces Pitbull sont utilisées pour maintenir les pièces à usiner fermement en place. Elles utilisent une technologie de serrage qui allie la force de préhension de la pince avec l'adaptabilité et la flexibilité d'un étau.

Elles disposent d'une faible hauteur de prise et d'une déportance positive. Le bord en acier de l'outil émoussé est peu susceptible de laisser des marques sur les pièces usinées, tandis que la version à tranchant de couteau coupe dans la matière pour un usinage plus agressif.

Cela permet un serrage rapide et simple sans outils supplémentaires ou force excessive. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +80 C. Adaptées au travail des métaux, au travail du bois ou aux applications de fabrication.

  • Elles disposent d'une faible hauteur de prise et d'une déportance positive.
  • Elles peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +80 C.
  • Adaptées au travail des métaux, au travail du bois ou aux applications de fabrication.
Matière: Acier, LaitonCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelles - Siège sphérique

En stock En cours de production

Ces rondelles à siège sphérique disposent d'une surface qui est légèrement convexe ou concave. Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement, en maintenant une connexion sûre et en empêchant des dommages aux fixations ou aux composants qu'elles sécurisent.

Elles répartissent la charge et assurent une répartition uniforme de la pression entre la fixation et la surface. Comme elles réagissent aux imperfections de la surface, elles empêchent les concentrations de contraintes, en réduisant la probabilité de dommages ou de défaillance et en assurant la stabilité et la fiabilité de l'assemblage global.

La capacité de charge améliorée de ces rondelles les rend adaptées aux applications impliquant de lourdes charges ou des contraintes dynamiques, offrant une résistance et une longévité accrues à l'assemblage. Par conséquent, elles sont souvent utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.

  • Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement.
  • Elle empêche la concentration des contraintes, en abaissant la probabilité de dommages ou de défaillance.
  • Utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de poussée - tampon en plastique

En stock En cours de production

Ces vis de poussée à tampon en plastique sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en plastique applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de remplacement de la bride

En stock En cours de production

Ces vis de remplacement sont utilisées pour se substituer à des brides de fixation excentriques. Leur conception leur permet de transmettre la force de serrage uniformément tout en maintenant l'alignement, assurant un réglage homogène.

Leur compatibilité signifie qu'elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées, réduisant les temps d'arrêt et assurant une productivité continue. Elles serrent rapidement et avec force et sont conçues pour une utilisation à long terme. Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.

  • Elles transmettent la force de serrage uniformément, tout en maintenant l'alignement.
  • Elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées.
  • Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.
Matière: Acier, Acier inoxydable, Acier trempéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à œil

En stock En cours de production

Ces vis à œillet, également appelées boulons à œillet, disposent d'une tige filetée avec un œillet (alésage) à sa tête, produisant un palier lisse pour l'arcade. Cela permet un réglage exact et confère de la flexibilité. Cet œillet offre une maniabilité aisée du boulon, qui simplifie le serrage et le desserrage de la fixation.

Le mouvement oscillant du bras ne se contente pas de sécuriser rapidement et facilement les composants, mais fait également gagner un temps précieux. Idéales pour les applications qui requièrent un démontage et un remontage fréquents, le boulon fileté assure une connexion robuste entre les composants, minimisant le risque de desserrage ou de défaillance pendant le fonctionnement.

Elles sont simples à installer et à démonter, initialement à la main et ensuite à l'aide d'outils ; une fois la section à charnières en place, elle peut être pivotée en position verrouillée avec l'embout taraudé sécurisé. Elles sont souvent utilisées dans les industries à usage intensif, comme la protection de machines, l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Ils disposent d'une tige filetée avec un œillet (alésage) à sa tête, produisant un palier lisse pour l'arcade.
  • Le mouvement oscillant du bras sécurise rapidement et facilement les composants et fait également gagner un temps précieux.
  • Utilisées dans les applications automobiles, de construction et de fabrication.
Matière: Acier traité thermiquement, Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Écrous de blocage - À enfiler

En stock En cours de production

Ces écrous freins à enfiler sont conçus pour un assemblage rapide et une fixation serrée, empêchant les vis ou boulons de tourner, de glisser ou de se détacher. Ils éliminent le besoin de serrage ou de desserrage chronophage sur des filetages longs et le risque de casser les filets.

Ils sont zingués pour résister à la corrosion et peuvent être enfilés sur un goujon cassé ou tordu jusqu'à un angle de 20 degrés. Ils sont adaptés à un usage extérieur et sont sans entretien et réutilisables. Ils s'assemblent et se démontent 50 % plus vite, faisant gagner du temps à l'usage.

Simples à installer dans des lieux restreints et ne nécessitent pas de clé spéciale. Il suffit d'ouvrir l'écrou frein, de le positionner à l'endroit souhaité puis de le serrer à l'aide d'une clé. En outre, ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre +150 C. Couramment utilisés dans la construction, les échafaudages, l'automobile et les applications mécaniques.

  • Ils peuvent être enfilés sur un goujon cassé ou tordu jusqu'à un angle de 20 degrés.
  • Ils sont réutilisables et s'assemblent et se démontent 50 % plus vite, faisant gagner du temps à l'usage.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à +150 C.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés à serrage rapide

En stock En cours de production

Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.

Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon.
  • Largement utilisé dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2