Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium Uniforce Clamps

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Brides Uniforce

En stock En cours de production

Ces brides Uniforce peuvent serrer deux pièces avec une action de serrage équivalente à l'aide d'une seule bride. Elles sont exceptionnellement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.

Elles sont très efficaces pour serrer de nombreuses pièces à usiner. Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes. Elles peuvent servir à serrer des barres circulaires à condition que la ligne centrale du mors soit au-dessus de la ligne centrale de la pièce usinée. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Elles supportent des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.
  • Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Uniforce - Longues

En stock En cours de production

Ces brides Uniforce peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride, ce qui est utile dans les situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées. Elles sont extrêmement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.

Elles sont particulièrement efficaces pour le serrage d'un grand nombre de pièces. Le serrage précis et régulé fourni par le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste assure une stabilité et une précision excellentes. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Utiles dans des situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées.
  • Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: Acier, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Uniforce - Usinables

En stock En cours de production

Ces brides Uniforce usinables peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride. Les mors de la bride comprennent un surplus de matière qui peut être éliminé par usinage pour s'adapter à la forme de votre pièce. Elles sont extrêmement solides, durables et adaptables. Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.

Elles sont très efficaces pour serrer un grand nombre de pièces. Le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste permettent un serrage précis et maîtrisé, assurant une stabilité et une précision exceptionnelles. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Elles serrent deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride.
  • Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)