Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(146 Types de produit)
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.
Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.
Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.
Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.
Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.
Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.
La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.
Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.
Protecteur de face qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.
La conception conique crée une forte adhérence au collier du tuyau et ne nécessite aucune fixation pour l’installation. Fabriquées en matière durable, les capes sont adaptées aux brides DIN et ANSI.
Les protecteurs couvrants pour face de bride sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L’adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d’application.
Les protecteurs offrent une protection intégrale des faces de bride sur tout le diamètre extérieur. Ils sont conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, et ont une pression nominale de 15 livres (lb).
Aucune fixation n’est requise.
Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.
En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.
Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.
Aucune fixation requise.
Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.
Series Code: SR1360
Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Les protecteurs couvrants pour face de bride ont une conception simple à installation par pression. La conception comporte également des ailettes flexibles qui garantissent un ajustement parfait dans l’alésage, à chaque fois.
Cette protection pour bride ne nécessite aucune fixation pour l’assemblage. Elle convient aux brides ANSI B16.5 de classe 150, DIN2627 à 2638 et BS5504.
Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.
Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.
Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.
L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.
Ces thermostats offrent une fonctionnement simple à un cadran pour définir des températures de refroidissement ou de chauffage. Ils sont fournis complets, dans un boîtier ABS avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et à IP65. Étanche à l'eau, à l'huile et résistant à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.
Ces tubes haute température constituent une excellente solution car ils sont adaptés à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts. Le tube peut être utilisé avec une cape, si nécessaire. Ces capes peuvent être appliquées sur des tiges et goujons longs.
Livrés en rouleau, les tubes peuvent être coupés à la longueur requise. Une coupe longue permet de créer une languette facile et rapide à retirer. Il est possible de masquer un trou traversant en utilisant le diamètre extérieur du tube et en l'insérant dans le trou.
Le tube est flexible et s'adapte aux irrégularités. Il ne fond pas, ne durcit pas et peut être réutilisé, ce qui en fait un produit économique.
Applications courantes : peinture poudre, électrophorèse, plaquage et anodisation.
Le tube en étoile est une solution idéale pour masquer les tiges et goujons longs quand les bouchons sont trop courts. Le profilé en étoile confère à la pièce une flexibilité et s'adapte facilement sur les diamètres étroits.
Ces tubes sont très flexibles et peuvent s'adapter à plusieurs plages. Ils s'adaptent facilement aux goujons filetés, aux tubes non filetés ou aux formes irrégulières. Ils ont une bonne résistance à la chaleur.
Les bouchons GPL ont été développés avec le secteur du GPL pour contribuer à prévenir les fuites de gaz dangereuses. Ils sont conformes au Code de bonnes pratiques de l'Association GPL 15. Leur conception intègre une bride empêchant la perte et facilitant le remplacement. Ils supportent des pressions, tout en assurant une étanchéité à l’air, même à hautes températures et dans les conditions les plus difficiles.
Ils empêchent aussi la pénétration de débris et de contaminants dans l’application. Ils sont faciles à utiliser et à retirer. Utilisés dans l’entreposage pour protéger les bouteilles de gaz GPL, dans le stockage d’applications, de construction et le secteur automobile.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.