Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Auto-adhésif À encliqueter

 (26 Types de produit)

Liste Grille

Bride adhésive

Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.

Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.

Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2068

Bride en U à clipser

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

Embase collier à montage adhésif

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Guides de carte horizontaux

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Guides pour fibres

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Liens torsadés adhésifs

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Liens torsadés sur colonnette

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences.

Mini bride pour câble plat

Les serre-câbles miniatures pour câbles plats à encliqueter, articulés, sans tension sont faciles à installer en raison de leur nature clipsable. Ils sont parfaitement adaptés aux câbles plus légers et sont verrouillables par le haut

Passe-câbles sur colonnette

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

Séries: SR2120

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Serre-câble auto-adhésif

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Serre-câble pour câble plat

Les clips pour câbles plats sont des fixations conçues pour maintenir les câbles rubans plats fermement en place. Ils sont conçus pour être durables et résister à l'usure. Ils sont couramment utilisés dans les situations où une solution de câblage propre et organisée est souhaitable.

Ils s'enclenchent facilement sur diverses surfaces et sont dotés d'une languette de desserrage qui permet de supprimer rapidement et facilement l'action de serrage. Ils sont couramment utilisés dans les domaines de l'électronique, de l'automobile et du câblage général.

  • Matière : PA, PEHD
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Serre-câble à clipser

Le serre-câble à verrou supérieur à enfoncer s'installe rapidement et facilement en l'encliquetant sur une surface plane. Il est doté d'un système de verrou supérieur à enfoncer et permet de maintenir fermement les câbles en place lors de son installation sur les murs, les plafonds et les sols, les empêchant ainsi de bouger ou d'être endommagés.

Idéal pour les câbles ou les fils plats, en les attachant horizontalement à la base. Il est couramment utilisé dans l'industrie automobile et mécanique, où il est important de pouvoir fixer les câbles en toute sécurité.

  • Matière : PA
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-0

Serre-câbles - Clips pour gaîne et câble double

Le clip pour gaine et câble double offre l’avantage d’acheminer une gaine ou un tube de 25,0 mm, ainsi que deux petits faisceaux de 6,0 mm et ce, séparément.

Il est utilisé pour fixer les câbles et gaines sur un panneau avec un rivet sapin.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - Demi double, encliquetable

Ce serre-câble enfichable en double U a un profil surbaissé et est idéal pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité.

Ce serre-câble est utile pour regrouper, fixer et acheminer deux faisceaux de câblage parallèles. Le serre-câble est fixé à l'aide d'un rivet à encliqueter préinstallé.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - Demi, encliquetable

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

Serre-câbles - Encliquetable/support adhésif, à colonnette, à filet

Les passe-câbles à toile centrale sont des dispositifs bloquants à clipser ou auto-adhésifs. Les deux côtés du passe-câbles se combinent pour fixer le câble en place. Disponibles en noir et naturel L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Serre-câbles - Passe-câbles sur colonnette à collerette, entrée latérale

Les passe-câbles à entrée latérale sur colonnette à collerette permettent de maintenir les câbles bien en place. Leur embase incurvée renforce la stabilité et couvre complètement le trou.

Dans les applications où l’espace est restreint, les câbles sont insérés sur le côté de la bride. Différentes hauteurs d’entretoises permettent d’éloigner les câbles des autres composants.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Serre-câbles - Support

Les serre-câbles à clipser sont faciles et rapides à installer. Ils sont idéaux pour maintenir les câbles, les fils ou les cordons. Ils peuvent être montés sur les murs, les plafonds ou les bureaux.

La bride de conception monobloc est à automontage, offrant une prise sûre, et un système d’accrochage pour des performances fiables.

Matière : Polyamide (PA), Polypropylène (PP). Couleur : Noir, Naturel. UL94 V-2, options à classement ignifuge UL94 HB.

Serre-câbles - Support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus

Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.

Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.

La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.

Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - Support sapin, faisceau de câblage

Ce serre-câble est doté d'une embase sapin intégrée qui peut facilement être insérée dans un trou de montage en utilisant une douille standard hexagonale de 6 mm qui est enfoncée dans la tête de montage. Ce dispositif ne nécessite l'utilisation d'aucune vis ni autre fixation.

Ces serre-câbles à auto-alignement permettent une installation pratique, rapide et facile, d'une seule main. Ils sont également très économiques, car ils peuvent être détachés et réutilisés. Ils constituent un moyen simple et rentable de regrouper des fils.

  • Matière : polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - À clipser, Ajustable

La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0

Serre-câbles - À visser/support adhésif, sangle à boucle

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Matière: PA Couleur: Noir, Gris Series Code:

Serre-câbles sur colonnette

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire

Serre-câbles à clipser

Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6

  • sur 2