Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Insert taraudé Base acrylique Double face

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Morceaux de ruban à forte adhérence

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponible en 3 couleurs : transparent, blanc, gris. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Plaquettes prédécoupées pour faciliter l'application : il suffit de les peler et de les coller. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : Clair : De -20F à 300F Blanc : De -20F à 240F Gris : De -20F à 240F ; Applications : Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

Rouleaux d'adhésif haute performance

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

Rouleaux de film - 4181 Ruban permanent/Liner à détacher avec le doigt

4181 est un ruban double face permanent/à détacher avec doublure à détacher avec le doigt. Il est revêtu d'un caoutchouc synthétique permanent sur la face ouverte et d'un adhésif acrylique à détacher sur la face fermée. Caractéristiques : Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre rouleau : 76 mm. Applications : Patins de protection, blocs-notes, fixation de posters, épissurage, enveloppes et emballages refermables.

Rouleaux de film - 8606 Adhésif de fermeture de sacs refermables avec film très fin.

Le 8606 est un ruban à usage général pour les sacs de polyéthylène/polypropylène refermables, où l'application du ruban s'effectue à l'étape de la fabrication des sacs. En raison de la grande variabilité des matières d'emballage souples et des caractéristiques d'adhérences requises, il est recommandé de procéder à une évaluation complète du ruban dans toutes les applications avant utilisation.

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Acrylic

Dubl Kote Acrylic est un ruban de mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif acrylique sur les deux faces. Il est idéal pour une application manuelle ou automatisée. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Les adhésifs acryliques sont stables aux UV et ont une bonne résistance aux plastifiants. Caractéristiques : Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F Applications. Signalétique, signalisation extérieure, capes d'extrémité, embases, désodorisants, bordure protectrice, montage de miroirs légers

Ruban adhésif double face à pégosité élevée

Ruban de transfert - Pistolet acrylique permanent

L'adhésif pour pistolet Duraco™ est utilisé dans les pistolets de transfert d'adhésif et permet une application rapide et facile. Caractéristiques : Adhésif : Verre acrylique stabilisé. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -22F à 230F Applications. Posters. Signalisation lumineuse. Montage de photos. Montage d'affiches. Assemblage de dossiers à rabat. Épissure. Assemblage de produits