Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Actionné par bouton Fixe Film adhésif

 (28 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes

Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.

Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.

  • Matière : Zamak
  • Finition : chromée et revêtement poudre noire

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Séries: SR5518

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

Séries: SR5529

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes

Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Morceaux de ruban de film - DK Film en caoutchouc

DK Film est un ruban double face à haute pégosité avec un adhésif base caoutchouc. Les adhésifs à base caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces, y compris aux substrats à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Applications : Plaques signalétiques, conditionnement et reliure, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique, etc.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

Rondelle de blocage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Rouleaux de film - 4181 Ruban permanent/Liner à détacher avec le doigt

4181 est un ruban double face permanent/à détacher avec doublure à détacher avec le doigt. Il est revêtu d'un caoutchouc synthétique permanent sur la face ouverte et d'un adhésif acrylique à détacher sur la face fermée. Caractéristiques : Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre rouleau : 76 mm. Applications : Patins de protection, blocs-notes, fixation de posters, épissurage, enveloppes et emballages refermables.

Rouleaux de film - 8606 Adhésif de fermeture de sacs refermables avec film très fin.

Le 8606 est un ruban à usage général pour les sacs de polyéthylène/polypropylène refermables, où l'application du ruban s'effectue à l'étape de la fabrication des sacs. En raison de la grande variabilité des matières d'emballage souples et des caractéristiques d'adhérences requises, il est recommandé de procéder à une évaluation complète du ruban dans toutes les applications avant utilisation.

Rouleaux de film - DK Film - Caoutchouc

Le DK Film offre la pégosité de notre adhésif permanent à base de caoutchouc sans l'épaisseur du ruban mousse. Les adhésifs à base de caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces. Deux épaisseurs d'adhésif sont disponibles pour plus de flexibilité dans votre application : Utilisez le ruban de 3.0 mil pour les projets moins complexes et à budget restreint. Utilisez le ruban de 4.5mm pour des applications exigeant une résistance au cisaillement plus élevée : Extrusions, plaques signalétiques, conditionnement et reliure, signalétique, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique

Rouleaux de ruban de film - 4813 Rouleau de fermeture de sac permanent - Soulevé au doigt (Finger Lift)

La bande de fermeture de sacs 4813 est destinée aux applications permanentes et est revêtue sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc thermofusible très performant. Il est soutenu par une bande à film détachable et à découper à chaud avec un bord sec soulevé au doigt (Finger Lift) sur les deux faces pour un retrait simple et rapide de la bande. Caractéristiques : Adhésif : Permanent caoutchouc thermofusible. Température d'application : De 41F à 122F Température d'utilisation : De -4F à 149F Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Applications : Capacité de thermodécoupage à basse température, vitesses supérieures

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Verrous 1/4 de tour - Bouton à ailettes

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés

Séries: SR5522

  • sur 2