Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Actionnée manuellement Fixe Rondelles épaulées

 (29 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes

Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.

Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.

  • Matière : Zamak
  • Finition : chromée et revêtement poudre noire

Fermeture à compression à soulever et tourner

Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.

Séries: SR6483

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Séries: SR5518

Verrous quart de tour - Poignée en L

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

Séries: SR5529

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes

Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Loquets à levier de compression encastrés

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

Rondelle de blocage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Rondelles épaulées

Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.

L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.

Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.

Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.

Séries: SR1948

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Verrous quart de tour - Poignée en T

Les verrous à compression disposent d’une poignée en T. Ils sont conçus pour sécuriser l’accès à vos panneaux et portes grâce à une came rotative.

La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ces verrous sont livrés avec une technologie standard. Ils sont idéaux pour une utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : naturel (argenté)
  • Conformes DIN-EN 1774

Came vendue séparément

Verrous 1/4 de tour - Bouton à ailettes

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés

Séries: SR5522

  • sur 2