Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(24 Types de produit)
Les billes de transfert pour charge lourde ont une capacité de charge élevée ; elles sont conçues dans une optique de longévité. Elles sont dotées d'un joint et d'un orifice d'évacuation pour une efficacité maximale et un mouvement régulier
Les billes de transfert à charge moyenne sont résistantes à la corrosion et conçues avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine pour une efficacité maximale. Elles comportent une grande bille porteuse de charge, qui repose sur de nombreuses petites billes encapsulées dans une coupe hémisphérique.
Elles possèdent une large superficie de soutien pour une plus grande stabilité et peuvent être utilisées pour la manutention de bagages et cargaisons, les lignes d’assemblage et le chargement de machines, les systèmes de portes coulissantes et les tables de machines. On led utilise couramment dans les industries lourdes comme la fabrication, l’automobile et l’expédition.
Les billes de transfert Euro Ball sont parfaitement adaptées aux applications telles que : manutention de fret et de bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines. Les unités de transfert Euro Ball sont munies d'une structure porteuse en acier renforcé, d'un orifice d'évacuation et de joints en feutre de laine. Fixation à l'aide des clips de fixation Essentra.
Les billes de transfert petit modèle conviennent aux applications telles que les appareils de mesure, guides pour petits mouvements linéaires (ex: photocopieur), transfert de matériel en salle blanche et mécanismes miniaturisés. Elles possèdent toutes un système filetage à vis en acier inoxydable et peuvent être fournies avec partie supérieure plane ou conique.
La gamme de billes de transfert à profil mince d'Essentra est dotée d'une platine de fixation et d'un orifice d'évacuation. Ces billes sont lubrifiées, et ne nécessitent aucun entretien Billes porteuses disponibles en acier au carbone, nylon ou inox.
Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.
Les cisailles, les presses et les machines de moulage ne sont que quelques-unes des nombreuses applications des billes de transfert à charge ouverte. Une presse, par exemple, peut avoir des unités à billes à ressort installées dans la platine afin de faciliter le chargement et le déchargement des unités de billes afin de faciliter, par extension, le chargement et le déchargement de la pièce. Quand la presse fonctionne, les ressorts se compriment et les unités à billes s'enfoncent sous la surface, laissant ainsi la pièce sur une base solide. Une fois la pression relâchée, les unités à billes se relèvent, les billes peuvent alors rouler et permettre le retrait facile de la pièce.
Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Les boutons à ailettes fuselés femelles sont conçus pour conférer de la force à chaque rotation, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications exigeant un serrage et un desserrage fréquents. Ces boutons en plastique fuselés avec inserts en acier ont une prise facile et sont durables.
Les boutons à monter soi-même sont conçus sans fixations internes et permettent un large éventail d'options d'inserts mâles et femelles filetés et sont disponibles dans une large gamme de styles pour s'adapter à toutes les applications. Ces boutons à enfoncer confèrent de la flexibilité pour les matériels standard et des vis tête cylindrique six pans creux.
Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.
Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.
Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.
Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable
Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.
Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)
Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.