Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation à pression Adhésif mousse

 (155 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR6275

Bouchon d’obturation bombé

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: PEHD, Nylon, PA, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Bouchon d’obturation à clipser

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1760

Bouchon flexible

Nos bouchons en PVC flexibles sont résistants aux fissures et à la fragmentation parfaitement adaptés à l'obturation des trous lisses et filetés. Ils assurent une excellente protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et UNF.

Series Code: SR1070

Bouchon fuselé fermé

Les bouchons coniques de masquage sont conçus pour assurer un ajustement parfait grâce à leurs côtés convexes et protéger des contaminants, des débris et des dommages. Ils disposent d’une installation par pression qui les rend faciles à utiliser et à retirer.

Utilisés dans un éventail d’applications, y compris trous borgnes, tuyaux, mobilier et boîtiers électriques. Ils sont réutilisables grâce à la matière dans laquelle ils sont fabriqués sans compromettre l’efficacité de l’étanchéité.

  • Matière : silicone
  • Couleur : gris, jaune, vert, blanc, rouge, noir, rose, violet, bleu, transparent


Séries: SR5751

Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent

Séries: SR1604, SR1603

Bouchon pour raccord banjo

Nos bouchons pour raccords banjos en PEBD naturel conviennent parfaitement pour empêcher toute pénétration de saletés et d'humidité. Sont adaptés aux raccords banjos DIN 7642 B/E. Disponible avec ou sans languette.

Séries: SR1016

Bouchon raccord rapide

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBDCouleur: JauneIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRF0009

Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchon à collerette

Les bouchons à collerette sont dotés d’une conception auto-taraudeuse qui rend leur installation facile. Très durables grâce à leur paroi épaisse, ils sont difficiles à déloger et offrent une connexion sécurisée.

Conçus pour protéger vos équipements de la poussière, des débris et d’autres éléments externes. Idéaux pour le sablage et d’autres applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : orange


Séries: SR1160

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, TPR Couleur: Jaune, Noir, Orange, Rouge Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Bouchon à languette centrale pour flexible

Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.

La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.

Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.

  • Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
  • Dispose de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction.
  • Leur forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes.
Matière: EVA Couleur: Jaune Series Code: SR6111

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bouchon à languette latérale DKO

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

Séries: SR1121

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Blanc, Noir Series Code: SR1011

Bouchon à pression - Uniplug

Les bouchons à pression - Uniplugs ont une conception unique avec des lamelles se fermant hermétiquement lorsqu'elles sont insérées dans un trou fileté et verrouillées par un mouvement de torsion. Chaque bouchon couvre toute une gamme de tailles de filetage et de styles différents ; il est facilement retiré par dévissage du bouchon du filetage.

Séries: SR1039

Bouchons Ezeplug

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

Séries: SR1055

Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bouchons de masquage en papier

Les capes et bouchons en papier fuselés en papier crêpé conviennent aux applications de peinture ou de revêtement poudré. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu'à 205 C et constituent une alternative économique au silicone. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de matériaux vierges et recyclés, et sont recyclables à leur tour.

Séries: SR6113

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons de protection de bride à face surélevée

Bouchon de protection spécialement conçu pour les brides à collerette. Cette gamme de bouchons offre une protection de brides de vannes pour pétrole, gaz et eau. ‌Ils protègent également la face de bride et l'intérieur de la canalisation des impuretés et de l'humidité pendant les opérations de sablage.

Le bouchon a une forme conique qui s'insère parfaitement dans les tuyaux et ne nécessite aucune fixation pour son installation. Le bouchon ne couvre pas les trous taraudés de la bride.

  • ‌Conforme aux spécifications ANSI et ASME B16.5
  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : noir


Séries: SR1372

Bouchons de sûreté pour protecteur de bride

Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride constituent une solution efficace pour fixer des disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface de la bride d’un tuyau.

Pour l’installer : il suffit d’insérer le bouchon dans les trous du protecteur de bride et directement dans les trous de boulon pour une protection ferme et sécurisée.

L’utilisation de quatre bouchons est recommandée pour fixer solidement chaque disque de protection intégrale à l’application.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : noir


Séries: SRFLS

Bouchons de tôle

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Series Code: SR2041

  • sur 7