Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(147 Types de produit)
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Les cache-écrous à goujon offrent une protection dans les applications d'échafaudage. La conception leur permet d'être ajustée de manière positive à tout goujon exposé sur votre échafaudage.
Ces caches protègent contre les intempéries et les dommages aux goujons faits par les personnes qui travaillent autour. Ils empêchent également les travailleurs de se blesser. La matière dure utilisée pour fabriquer les caches assure une bonne étanchéité et durabilité, quel que soit l'emplacement où ils sont installés.
Fabriqués aux tailles standard de l'industrie pour faciliter leur installation et leur exploitabilité. Cela évite toute nécessité de mesurer les goujons de votre échafaudage. Ils sont disponibles avec un diamètre intérieur de 13 mm qui comporte une conception à lamelles progressives aidant à maintenir la cape en place après installation.
Embout de suspension arrondi conçu pour protéger les diamètres extérieurs des tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Il permet d’éviter les déplacements accidentels. Il présente une finition attrayante et une extrémité percée pratique pour la suspension.
Leur flexibilité permet une installation facile ; ils offrent une bonne résistance aux intempéries, ce qui en fait un excellent choix pour les applications extérieures.
Les embouts de pieds ronds coniques sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.
Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.
Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.
Matériau : PVC, nylon Couleur : blanc, noir, naturel
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.
Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.
Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.
Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Les embouts ronds sont utilisés pour la finition des extrémités de produits tubulaires, leur conférant un aspect esthétique et propre.
Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.
Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Les embouts et patins rectangulaires sont idéaux pour les tubes et tuyaux rectangulaires légers. Une fois insérés dans l'extrémité d'un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l'application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.
Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571
Les embouts enveloppants ovales pour tubes, de couleur noire, couvrent de façon soignée les tubes à section ovale. Ils peuvent être utilisés pour la finition, protection et sont essentiellement appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes. La matière PVC offre une grande flexibilité pour une installation et un retrait faciles.
Series Code: SR1522
Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.
Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.
Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Les patins orientables à enfoncer sont des patins pivotants à insert à ressort. L'insert et le patin sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins sont conçus avec une cape d'extrémité de tube pour une finition soignée et sont dotés d'une rotule destinée à créer une inclinaison. La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Series Code: SR6452
Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.
Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.
Series Code: SR1530, SR1632
Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.
Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.
Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.
Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.
Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.
Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.
Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.