Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation à pression Crochets de plafond magnétiques

 (144 Types de produit)

Liste Grille

Cape pour vis Allen

Ces capes pour vis Allen en PEBD noir sont utilisées pour dissimuler et protéger les vis Allen contre la poussière, la saleté et les chocs. Nous proposons un petit choix de tailles, répondant à différents types d'applications.


Séries: SR1805

Cape pour vis Pozidrive

Ces capes pour vis Pozidriv sont conçues pour couvrir les vis Pozidriv (Phillips ou cruciformes). D'installation rapide et facile, ces capes protègent la tête de vis et offrent une finition soignée à votre application.

Séries: SR1815

Cape pour vis Torx

Les capes pour vis Torx en PEBD conviennent aux vis avec et sans tête fraisée. Les capes pour vis Torx offrent une finition rapide et soignée et sont disponibles en plusieurs couleurs : blanc, gris et noir.

Séries: SR1816

Cape universelle Uniscrew

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour couvrir différents diamètres externes ou boucher différents diamètres internes. La matière résistante PEBD protège contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en rouge, bleu, noir et jaune.

Séries: SR1807

Cape à ailettes

Les capes à ailettes en PE basse densité permettent de protéger une large gamme de goujons. Les ailettes internes assurent une prise solide. Leur flexibilité leur permet de s'adapter à différents diamètres à l'aide d'une seule pièce. La gamme est dotée ou non d'une prise pour faciliter le retrait. Notre offre comprend des options de couleur jaune et en PEBD naturel.

Séries: SR1056

Cape étanchéité face « O Ring »

Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.

La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.

Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.

  • Conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
  • Longueur supérieure pour une meilleure protection.
  • Adaptées aux filetages UNF et JIC.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu Series Code: SRCFST, SR1078

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes arrondies à rotule

Les patins sphériques à clipser constituent une protection robuste très appréciée. Compatibles avec tout un éventail d'angles de tige, ils améliorent l'aspect fini. Les capes à rotule peuvent également être utilisées à des fins décoratives ou esthétiques.

Séries: SR1634

Capes d'extrémité

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge


Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité arrondies - standard

Les capes d'extrémité standards arrondies ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans une grande variété de tailles.

Séries: SR5763

Capes d'extrémité carrés pour usage intensif

Ces embouts carrés en PVC noir sont disponibles dans une gamme de tailles adaptées aux tubes carrés. Les embouts carrés constituent un produit de finition idéal pour les applications tubulaires. Ils sont flexibles et faciles à installer, tout en offrant une belle finition brillante.

Séries: SR1523

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPECouleur: NoirIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1021

Capes d'extrémité flexibles - standard

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante


Series Code: SR1044

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.

Séries: SRF0068

Capes d'extrémité à installation par pression

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE, , PEBDCouleur: Bleu, , RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2


Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Capes de masquage à rondelle

Une gamme de capes de masquage avec rondelle qui peut être utilisée comme cape de protection pour les embouts filetés et non filetés.

Bien que le produit soit principalement conçu comme une cape, la rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords pour veiller à ce que le trou soit exempt de contaminants et de dommages. Cette solution de masquage très polyvalente peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.

  • Matière : silicone (55 Shore A)
  • Température maximale : 316 C (600 F)
  • Couleurs : noir, vert, gris, naturel, rose, violet, rouge et jaune


Séries: SR5756

Capes de protection d'arbre de transmission

Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.

Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.

Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.

  • Matières : PEBD et PVC flexible
  • Couleur : jaune


Series Code: SR1079

Capes de protection de brides

Les capes de protection de bride sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection intégrale. Elles sont conçues pour s’adapter à tous types de brides.

Elles sont flexibles, durables et leur conception polyvalente permet de les utiliser pour protéger les trous de boulons. Elles sont faciles à installer. La gamme inclut des modèles moulés par injection.

Conforme aux normes ANSI 16.5, DIN 2631-2635 et BS4504

  • Matière : polyéthylène (PE) flexible
  • Couleur : jaune


Séries: SR1353

Capes de protection flexibles

Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.

Séries: SR1388

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.

La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.

Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleurs : noir et vert


Séries: SR1020

Capes de protection flexibles avec dragonne

Dragonne pour connecter et attacher deux composants séparés. Elle est dotée d'une boucle de fixation à une extrémité et d'un orifice de fixation sur l'autre pour permettre une pose fiable.

La dragonne peut s'adapter à une large variété d'applications, y compris les câbles et capes anti-poussière, les caches et couvercles. Les doubles orifices de fixation sur la boucle permettent de réduire le risque de défaillance pour les applications à intensif. Pour les applications à usage intensif, attacher simplement la boucle en la passant par les deux orifices de fixation pour une installation sûre.

La matière est très flexible et peut s'étirer jusqu'à trois fois sa taille nominale.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM)
  • Couleur : noir


Séries: SR2000

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Vert, Marron, Gris, Blanc Series Code: SR1802, SRF0074

Capes de robinet de bouteilles de gaz

La cape de robinet de bouteille de gaz est conçue pour protéger les filetages de robinet de bouteille de gaz GPL et industriel lorsqu'on ne les utilise pas. Elle protège de la pénétration d'humidité, de saleté, de poussière ou d'autres contaminants. Elle est dotée d'un évent permettant la libération sûre de gaz suite à l'ouverture accidentelle du robinet. Elle peut différencier les bouteilles pleines des vides.

Ce produit est simple à installer et à retirer et offre un joint hermétique permettant de maintenir l'intégrité du gaz dans la bouteille. On l'utilise couramment dans les laboratoires, le secteur médical et les applications de construction.

  • Matière : PEBD, PEHD
  • Couleur : jaune


Series Code: SR1060

  • sur 6