Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Charnières industrielles

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Charnières piano en plastique

Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix

Charnières plates - à coller

Les charnières plates en plastique transparent sont utilisées pour offrir un soutien léger dans les applications où aucune tension ne sera exercée sur les trous de fixation des vis et sur l'angle de rotation.

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Charnières à couple réglable - avec vis à ergot

Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.