Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Haut Tête arrondie

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Joint profilé

En stock En cours de production

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joint à lèvre

En stock En cours de production

Un choix de joints à lèvre simple ou double. Les joints à lèvre simple sont fabriqués en EDPM, tandis que les joints à lèvre double combinent un caoutchouc dur pour améliorer l'adhérence et un caoutchouc plus souple pour faciliter la compression. Les deux profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Finition noire avec un ressort en acier en sont centre. Livrés en rouleaux de 20 m.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joints pour vitre

En stock En cours de production

Les joints pour vitre à profil en S sont faciles à installer et sont principalement utilisés pour l'étanchéité des vitres et des panneaux de contrôle. Ils sont généralement utilisés dans des applications légères et sont parfaits pour les panneaux de verre ou acryliques qui ne sont pas soumis à une forte pression ou à une exposition extérieure. ‌Tolérances ISO 3302-1 1996 de classe E-2 Le reste de la gamme de joints pour vitre offre une solution de vitrage facile à installer, et fournit un joint étanche efficace. Ces joints peuvent être utilisés dans des conditions environnementales rigoureuses. Cette gamme de joints pour vitre est fabriquée en EPDM noir solide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-fils à visser

En stock En cours de production

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis cylindriques

En stock En cours de production

Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)