Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Équipements de bureau Guidage en rotation

 (58 Types de produit)

Liste Grille

Articulation universelle simple - Extrémités pleines non alésées

En stock En cours de production

Ces articulations universelles simples avec extrémités pleines non alésées sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres pleins et non alésés. Elles fournissent une connexion solide et fiable, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Conçues pour transmettre un couple et une rotation entre deux arbres non alignés tout en compensant un mauvais alignement, avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min. Elles sont conçues pour offrir une rotation fluide et fiable tout en minimisant le frottement et l'usure.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.

  • Elles transmettent un couple et une rotation entre deux arbres non alignés avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.
Matière: Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations universelles doubles

En stock En cours de production

Ces articulations universelles doubles, également connues sous le nom d'articulations à cardan double, sont des composants mécaniques qui unissent deux articulations simples pour permettre un mauvais alignement encore plus important entre arbres. Leur forme exclusive permet un transfert fluide et effectif du couple sur de grandes distances et à des angles importants.

Elles peuvent transmettre la puissance de manière fluide, même lorsque les arbres reliés ne sont pas alignés précisément. Elles ont été conçues pour supporter de lourdes charges et offrent des performances durables dans des situations de fonctionnement difficiles.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Elles unissent deux articulations simples pour permettre un mauvais alignement plus important entre les arbres.
  • Elles supportent de lourdes charges et offrent des performances durables dans des situations de fonctionnement difficiles.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations universelles doubles - Extrémités pleines non alésées

En stock En cours de production

Ces articulations universelles doubles avec extrémités pleines non alésées sont des composants mécaniques utilisés lorsque des angles de pliage important sont requis ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre. Leur forme distincte les rend idéales pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de couple élevée, une résistance à l'usure et l'aptitude à endurer des angles avec des mauvais alignements d'envergure.

Elles sont conçues pour supporter des charges énormes et fournissent des performances durables dans des environnements de fonctionnement difficiles. Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation, sont précises, silencieuses et disposent d'un mouvement fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide des outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées pour les angles de pliage ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre.
  • Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations universelles simples

En stock En cours de production

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations universelles télescopiques

En stock En cours de production

Ces articulations universelles télescopiques combinent les fonctions d'une articulation universelle et d'un arbre télescopique. Ces articulations se composent de deux arcades jointes par un arbre télescopique, ce qui autorise un mauvais alignement angulaire et compense les variations de longueur. Cela permet à l'articulation de se dilater et de se rétracter pour s'adapter aux variations de distance entre les composants reliés.

Elles sont conçues pour transférer le couple et modifier la longueur tout en compensant de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles ne doit pas dépasser 1.000 t/min. Conçues pour supporter des charges élevées et offrent des performances fiables dans les environnements sévères.

Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation. Elles peuvent être insérées et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Elles transfèrent le couple et modifier la longueur tout en s'adaptant à de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie.
  • Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations à chape

En stock En cours de production

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Matière : acier 1.0718 (11SMnPb30k), zingué argent
  • Inox (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Igumid G noir
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations à chape avec clips de rétention

En stock En cours de production

Ces articulations à chape avec clips de rétention sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de rétention. Elles forment une connexion en U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la goupille, empêchant une déconnexion accidentelle et aboutissant à un assemblage propre et compact. La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée en retirant le clip de rétention. Cela permet d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension, ainsi que dans des secteurs comme la construction, l'automobile ou la fabrication.

  • Matière : acier 1.0718 (11SMnPb30k), zingué argent
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations à chape avec goupille

En stock En cours de production

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Matière : acier 1.0718 (11SMnPb30k), zingué argent
  • Inox (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations à rotule - avec capuchon d'étanchéité

En stock En cours de production

Ces articulations à rotule et à douille avec capuchons d'étanchéité sont employées pour connecter deux composants de différentes manières. Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables pour un fonctionnement fluide.

Elles sont constituées d'une rotule qui s'insère dans une douille, permettant aux deux sections de bouger librement l'une par rapport à l'autre. Dans la plupart des articulations à rotule et à douille, la rotule est placée sur une broche qui tourne au sein d'un boîtier. Le boîtier est habituellement fixé à chacun des deux composants qui sont combinés. Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation et de provoquer des dommages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables.
  • Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inoxydable, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations à rotule et à douille

En stock En cours de production

Ces articulations à rotule et à douille peuvent être utilisées pour assembler deux composants de diverses manières. Elles sont solides et durables, garantissant des performances fiables même sous d'énormes charges. Elles permettent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.

Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes. Leur conception permet une rotation et un mouvement angulaire, ce qui les rend idéales pour les applications multidirectionnelles.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • Offrent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.
  • Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Articulations à rotule et à emboîtement - avec plats sur le boîtier

En stock En cours de production

Ces articulations à rotule et à douille avec boîtiers plats sont utilisées pour relier deux articles ensemble. Ce système d'articulations à rotule et à douille permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.

L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure en connectant les composants en permettant de la flexibilité là où il existe des décalages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure.
  • Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Attaches de sécurité (KLM)

En stock En cours de production

Ces attaches de sécurité (KLM) sont des clips de rétention pour chape conçus pour empêcher le désengagement accidentel de la goupille de blocage, assurant la sécurité et l'intégrité des connexions.

Leur mécanisme assure que l'attache reste fermement verrouillée, même en cas de niveaux élevés de vibration ou de contrainte. L'attache est conçue pour supporter aux effractions ou à un retrait non autorisé, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant sûreté et sécurité.

Son installation et son retrait sont faciles sans utilisation d'outils supplémentaires. Elle est également durable et résistante aux conditions environnementales extrêmes. Couramment utilisées dans des applications telles que les machines et les équipements industriels, la construction et l'automobile.

  • Conçue pour empêcher un désengagement accidentel de la goupille de blocage.
  • L'attache reste fermement verrouillée, même en cas de niveaux élevés de vibration ou de contrainte.
  • Utilisées dans les machines et les équipements industriels, la construction et l'automobile.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Attaches de sécurité (SLM)

En stock En cours de production

Ces attaches de sécurité (SLM) sont destinées à empêcher la goupille qui a été insérée dans l'articulation d'être retirée. Elles assurent la sécurité et l'intégrité de la connexion en évitant un désengagement ou un desserrage accidentel.

Leur mécanisme garantit que l'attache reste solidement fixée même lorsqu'elle est soumise à de hauts niveaux de vibration ou de contrainte. L'attache est conçue pour supporter aux effractions ou à un retrait non autorisé, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant sûreté et sécurité.

Elle est facile à installer et à retirer à la main et est compatible avec les goupilles de blocage. Le « cliquet » d'assemblage est retiré par l'arrière concave de l'attache, en maintenant la goupille de blocage sous tension et la lèvre de sécurité empêche un retrait accidentel. Utilisées principalement dans les applications automobiles, médicales et électriques.

  • Il assure la sécurité de la connexion en évitant un désengagement ou un desserrage.
  • Le « cliquet » d'assemblage est retiré par l'arrière concave de l'attache, en maintenant la goupille de blocage sous tension.
  • Utilisées dans les applications automobiles, médicales et électriques.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Circlips inox

En stock En cours de production

Ces circlips inox en forme de C sont utilisés pour saisir fermement les paliers, engrenages et autres composants et les attacher aux arbres ou à l’intérieur d’alésages.

Ils sont durables, solides et disposent d’une bonne résistance à la corrosion, qui les rend adaptés à une utilisation dans des environnements contraignants ou en présence d’humidité ou de produits chimiques.

Elles sont simples à installer et à retirer, rendant l’assemblage et la maintenance plus faciles et efficaces. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la fabrication.

  • Ils saisissent les paliers, engrenages et autres composants et les attachent aux arbres ou à l’intérieur d’alésages.
  • Adaptés à une utilisation dans des environnements contraignants ou en présence d’humidité ou de produits chimiques.
  • Utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la fabrication.
Matière: Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Circlips plastiques

En stock En cours de production

Ces circlips en plastique sont destinés à être insérés dans des rainures ou des alésages, fournissant une prise sûre et fiable sur les arbres ou autres objets cylindriques, articulations à chape et goupilles de blocage.

Assurent durabilité, solidité, résistance à la corrosion et résistance à l'usure. En plus d’être légère, elles sont idéales pour les applications exigeant une réduction du poids.

Simple à installer et à retirer, offrant commodité et efficacité tout au long des opérations d'assemblage et d'entretien. Utilisée dans diverses applications comme automobiles, industrielles et électroniques.

  • S’insèrent dans des rainures ou des alésages, fournissant une prise sûre et fiable sur les arbres.
  • Assurent durabilité, solidité et résistance à la corrosion.
  • Utilisés dans les applications automobiles, industrielles et électroniques.
Matière: POMCouleur: NoirIndice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Clips de rétention pour chape

En stock En cours de production

Ces clips de rétention pour chape sont utilisés pour maintenir une goupille de blocage en place, en fournissant une option fiable et pratique pour maintenir l'intégrité des connexions mécaniques.

Ils sont dotés d'une conception ressemblant à une boucle ou en forme de U qui s'installe autour de la base d'une articulation à chape, en la verrouillant en place et en empêchant toute déconnexion non intentionnelle et offrant un ensemble soigné et compact. La matière acier assure la longévité et la capacité à supporter des poids importants, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.

Ils sont faciles à installer et à retirer de l'articulation à chape. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Ils maintiennent en place un axe de chape, en fournissant une option fiable et pratique pour maintenir l'intégrité des connexions mécaniques.
  • La matière acier assure la longévité et la capacité à supporter des poids importants, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • Ils sont dotés d'une conception ressemblant à une boucle ou en forme de U qui s'installe autour de la base d'une articulation à chape, en la verrouillant en place.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à rotule pour charges lourdes - Femelle

En stock En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes femelles relient deux tiges, câbles ou autres composants et se terminent par un palier sphérique lisse intégral. Ils se composent d'un boîtier femelle fileté et d'un palier sphérique lisse intégral. Le palier sphérique lisse prend en charge des charges radiales et axiales. Il autorise un mauvais alignement angulaire, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige est étayée par un palier plastique construit à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige qui ne nécessite aucun entretien. Les extrémités de tiges à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la composition plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, réduisant ainsi les blessures.

Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure. Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant. Il peut aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Il est utilisé dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant.
  • Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge.
Matière: Acier inoxydable, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à rotule pour charges lourdes - Mâle

En stock En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.

Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Ils sont idéaux pour les applications requérant flexibilité et capacité de charge.
  • Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre sa capacité de charge.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pièces d'accouplement pour les articulations à chape | Essentra Components

En stock En cours de production

Ces pièces d'accouplement pour articulations à chape sont censées fonctionner avec l'articulation à chape, en permettant un mouvement lisse et maîtrisé. Elles sont destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.

L'excellente adaptation de la pièce d'accouplement fournit une connexion serrée et solide avec l'articulation à chape, assurant stabilité, fiabilité et transmission optimale de charge. La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure entre les composants d'accouplement, contribuant à la longévité et à l'efficacité globales de l'articulation.

Elle assure qu'ils demeurent alignés et enclenchés sous des charges et conditions variables en fournissant une connexion fiable et sûre. La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.
  • La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles.
  • La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure, contribuant à la longévité et à l'efficacité de l'articulation.
Matière: Acier inoxydable, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Soufflet

En stock En cours de production

Ces soufflets sont utilisés dans des applications qui exigent flexibilité, étanchéité et protection. Ils sont utilisés pour les articulations et sont disponibles pour les articulations doubles. Conçus pour se dilater et se contracter en réaction au mouvement et aux variations de pression.

Ils peuvent compenser l'expansion thermique, les vibrations, les mauvais alignements et d'autres variables qui pourraient provoquer une contrainte ou des dommages aux parties liées. Ils protègent l'application des impuretés, de la poussière, de l'humidité et d'autres polluants, assurant sa longévité. Ils peuvent être remplis de graisse pour fournir aux paliers de frottement une lubrification à long terme.

Ils doivent être attachés aux deux extrémités avec deux liens de serrage (non inclus). Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de l’automobile, du chauffage, ventilation, et climatisation et de la fabrication.

  • Ils se dilatent et se contractent en réaction au mouvement et aux variations de pression.
  • Ils doivent être attachés aux deux extrémités avec deux liens de serrage.
  • Utilisés dans les secteurs de l’automobile, du chauffage, ventilation, et climatisation et de la fabrication.
Matière: PVC, CaoutchoucCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à friction à axe double

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières HVAC

En stock En cours de production

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables à visser

En stock En cours de production

Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières démontables à souder

En stock En cours de production

Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à battant et paumelles de grille invisibles

En stock En cours de production

Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 3