Menu Rechercher

Solutions pour
le stockage d'énergie

Pourquoi le stockage d'énergie ?

Les installations de stockage d'énergie vont s'étendre de manière exponentielle dans le monde entier, selon les dernières prévisions de BloombergNEF. L'essor du stockage d'énergie stationnaire, stimulé par l'augmentation des applications et par des batteries moins chères au cours des deux prochaines décennies nécessitera 662 milliards de dollars d'investissement.

Nous pouvons vous venir en aide lors des différentes phases de développement de vos produits, que vous soyez au stade du projet ou du prototypage. L'expertise de notre bureau d'études, notre large gamme, la qualité de nos produits ainsi que notre capacité à développer des produits sur-mesure peuvent faire toute la différence.

Adressez-vous à l'un de
nos experts dès aujourd'hui

Demandez à être rappelé(e)

En savoir plus sur nos produits

Quels sont les avantages du stockage d'énergie ?

Les prévisions montrent que l'énergie générée par les sources d'énergie renouvelables va augmenter ; elle représente un quart de la source d'énergie d'aujourd'hui, mais devrait progresser pour représenter la moitié d'ici 2035 et les trois quarts à l'horizon 2050. Le principal problème lorsque l'on compte sur les panneaux solaires ou les éoliennes est le « dunkelflaute », un mot allemand désignant un épisode prolongé de production éolienne et solaire quasi nulle, combiné à une demande d’électricité accrue. Les systèmes de stockage de l'énergie sont donc essentiels pour capturer l'énergie renouvelable puis la restituer lorsque les conditions ne sont ni venteuses, ni ensoleillées.

Le stockage des énergies renouvelables sera nécessaire pour prendre en charge le doublement de la demande d'électricité prévu d'ici 2050, stimulé par :

  • L'adoption des véhicules électriques
  • Un niveau de vie plus élevé engendrant une utilisation accrue des appareils électroménagers
  • Le réchauffement climatique stimulant la demande de climatisation
  • L'électrification de l'industrie
  • Le déclin rapide du charbon et du pétrole
  • La réduction des coûts et des émissions par rapport aux combustibles fossiles

Les réseaux électriques existants ne sont pas en mesure de déplacer cette énergie de manière efficace. Les réseaux de transmission d'énergie ont été développés il y a près d'un siècle pour transférer de l'électricité à partir de grandes centrales de charbon sur de longues distances et dans tout le pays. Toutefois, la carte de la production d'électricité a radicalement changé au cours de la dernière décennie. À titre d'exemple, les sources d'énergie renouvelables représentent aujourd'hui près d'un tiers de l'ensemble de l'électricité produite au Royaume-Uni. Des batteries de grande taille et des systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau sont utilisés pour permettre ce basculement dans le mix énergétique.

La microgénération (énergie générée par les foyers ou les entreprises et distribuée au plan local) représente 17 % de la production d'électricité. Les entreprises et les consommateurs soucieux de l'environnement investissent dans le stockage de l'énergie renouvelable pour qu'elle fonctionne conjointement avec leurs panneaux solaires et leurs véhicules électriques.

Par conséquent, les systèmes de stockage de l'énergie, comprenant l'énergie éolienne et solaire, les systèmes de batteries industrielles et l'énergie du réseau global sont plus fréquemment observés tout au long de la chaîne d'approvisionnement en électricité. Ainsi, l'empreinte carbone et les émissions des centrales à combustible fossile sont réduites et l'énergie issue de la production d'électricité décentralisée peut être exploitée.

Demandez à être rappelé(e)

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour qu'un de nos experts vous rappelle

Essentra Components n'enregistre et ne stocke aucune des données utilisées dans ce formulaire