Le differenze tra nylon 6 e nylon 6/6
Il nylon è utilizzato per realizzare qualsiasi cosa, dai rivetti a pressione - ad albero e i rivetti a pressione fino a clip a ricciolo per cavi, clip di fissaggio per pannelli porte e boccole antistrappo. Il materiale è un poliammide con molte varianti, ma il più comune nelle applicazioni tecniche è il nylon 6 e il nylon 6/6, noti anche come nylon 66 e nylon 6.6 o con il nome in poliammide, PA 6 e PA 66.
Nylon 6 e nylon 6/6: qual è la differenza?
La domanda è quindi: qual è la differenza tra questi due nylon? La risposta è nei numeri, che indicano il tipo e la quantità di catene polimeriche nella loro struttura chimica.
Il nylon 6 è derivato da un monomero, una molecola che può essere legata ad altre molecole identiche per formare polimeri. Per il nylon 6, il monomero ha sei atomi di carbonio, da qui il nome nylon 6. Il nylon 6/6 è realizzato in due monomeri. Ciascuno di questi monomeri ha sei atomi di carbonio, che si riflettono nel nome nylon 6/6.
Come forse avete immaginato, il nylon 6/6 è più rigido e di solito più resistente. Tuttavia, hanno molte caratteristiche in comune:
Nylon 6 e nylon 6/6:
- Elevata resistenza meccanica
- Elevata robustezza, rigidità e durezza
- Buona resistenza ai carichi
- Buona resistenza agli impatti
- Eccellente resistenza all'usura
- Buone proprietà di isolamento elettrico
- Nessuna resistenza ai raggi UV
- Leggero; a volte utilizzato in applicazioni al posto dei metalli
- Eccellente resistenza a carburante e olio
- Assoggettato a forti acidi minerali e in grado di assorbire solventi polari
- Elevato assorbimento di acqua
Nylon e raggi UV
I nylon non sono resistenti ai raggi UV, anche se è possibile aggiungere stabilizzatori per dare loro praticamente qualsiasi effetto desiderato. Da solo, il nylon 6/6 è il più sensibile, anche se il nylon 6 è comunque vulnerabile senza stabilizzatori. La luce UV indebolisce il nylon attraverso l'interazione con gli elettroni pi della struttura chimica, in particolare i doppi legami e i gruppi aromatici. Il nylon 6, ad esempio, assorbe la luce UV nei suoi legami ammidici. I polimeri che non dispongono di elettroni pi, come il polietilene, possono resistere meglio ai raggi UV.
Tuttavia, cerchiamo di essere obiettivi. I raggi UV colpiscono tutti i materiali, non solo il nylon. Ma con gli stabilizzatori, il nylon può offrire ottime prestazioni all'aperto. Ad esempio, questi mini rivetti a incastro realizzati in nylon 6/6 con classe di infiammabilità UL94 V-2 sono ideali per applicazioni esterne:
Cosa differenzia il nylon 6 dal nylon 6/6?
Si tratta di tante piccole cose. Sebbene entrambi siano convenienti, il nylon 6 costa in genere circa il 30% in meno. Analizziamo più in dettaglio le differenze:
Nylon 6 | Nylon 6/6 | |
---|---|---|
Lavorabilità – bassa usura degli utensili e finitura superficiale | Buona | Migliore |
Restringimento stampo | Inferiore | Maggiore |
Tasso di assorbimento dell'acqua | Superiore | Inferiore |
Resistenza agli urti | Izod: cm-N/cm di tacca: 160 | Izod: cm-N/cm di tacca: 80 |
Resistenza alla trazione | 6,2 x 104 kPa (buono) | 8,2 x 104 kPa (migliore) |
Punto di fusione cristallino | 225°C/ 437°F | 265°C/ 509°F |
Densità | 1,15 g/ml | 1,2 g/ml |
Rapporto di restringimento per lo stampaggio | 1,2% | 1,5% |
Come si collocano settore dell'industria manifatturiera
Entrambi hanno un ottimo flusso per una facile lavorazione.
Come mostrato nella tabella, il nylon 6 funziona con le temperature più basse, mentre il nylon 6/6 ha un punto di fusione più elevato.
Questo comporta maggiori difficoltà per la lavorazione del nylon 6/6. Quando il nylon 6/6 è esposto a temperature ambientali e inizia a solidificarsi, si verifica il restringimento dello stampo e le forme possono cambiare. Tuttavia, è possibile aggirare questo problema aumentando le dimensioni delle teste di estrusione e degli stampi a iniezione. Il nylon 6 risulta invece più semplice da lavorare. Dal momento che il restringimento dello stampo è inferiore rispetto a quello del nylon 6/6, le dimensioni dei pezzi finali saranno più affidabili.
Un altro problema della lavorazione dei materiali in nylon è l'umidità e l'assorbimento dell'acqua. A tal proposito, il nylon 6 assorbe più del nylon 6/6, ma entrambi i materiali dovranno essere asciugati prima di essere stampati a iniezione. Il motivo: il nylon assorbe l'umidità dall'aria. La mancata essiccazione del materiale comporterà la formazione di strombature e segni sulle superfici dei componenti. Ricordate che l'ossidazione si verifica a causa del calore e dell'acqua, quindi se si salta il processo di essiccazione, si noteranno proprietà meccaniche alterate come risultato del deterioramento
Stampaggio a iniezione ed essiccazione dei nylon
Con un'essiccazione eccessiva dei nylon, la parte finita potrebbe diventare fragile. Seguite queste linee guida per il nylon 6 e il nylon 6/6:
Se il tasso di umidità è superiore allo 0,2%:
Metodo di essiccazione | Temperatura | Durata |
---|---|---|
Forno ad aria calda | 80°C (176°F) | 16 ore |
Se il nylon è stato esposto all'aria per più di 8 ore:
Metodo di essiccazione | Temperatura | Durata |
---|---|---|
Sottovuoto | 105°C (221°F) | 8 ore |
Cos'è il nylon rinforzato con fibra di vetro?
È possibile aggiungere vetro in polvere alle resine di nylon, il che aumenterà:
- Resistenza alla trazione
- Forza di compressione
- Rigidità
Questo processo garantirà un coefficiente di espansione termica inferiore rispetto al nylon non rinforzato. Ricordate, il nylon assorbe l'umidità. Questo, a sua volta, causa l'espansione del materiale. L'aggiunta di fibre di vetro compensa questo problema, aumentando la stabilità quando il nylon è esposto a variazioni di temperatura.
Nella prima tabella abbiamo mostrato che il tipico rapporto di restringimento dello stampaggio del nylon 6 è dell'1,2%, mentre quello del nylon 6/6 è dell'1,5%. Aggiungendo il 30% di fibre di vetro al nylon 6, questo può essere ridotto allo 0,4%. Aggiungere il 33% al nylon 6/6 e si otterrà lo 0,5%.
A parte tutto ciò, quando è necessario migliorare la resistenza del nylon, del nylon rinforzato con fibra di vetro o del nylon con vetro, è l'ideale. Infatti, utilizzando il vetro come additivo, è possibile rafforzare il nylon fino al 70% in più rispetto al nylon non trattato.
Un esempio di soluzione in nylon GF è il distanziale esagonale di Essentra, in nylon 6, caricato al 25% con fibra di vetro:
Applicazioni
Le caratteristiche del nylon lo rendono un materiale molto diffuso in tutti i settori e le applicazioni. Ecco alcuni esempi della sua versatilità:
Applicazioni del nylon 6/6:
Per uso generico, in tutti i settori
Possono essere facilmente aperti per apportare modifiche all'instradamento. I fermacavi per cavi sono utilizzati in tutti i modi, dalle protezioni per cavi elettrici ai circuiti stampati.
Rivetti a pressione in plastica
I rivetti in nylon sono utilizzati in tutti i modi, dagli elettrodomestici ai computer e ai pannelli.
Dal settore automobilistico ai macchinari e alle apparecchiature per ufficio, le clip a ricciolo per il cablaggio sono disponibili per diversi tipi di montaggio.
Applicazioni del nylon 6:
Mantiene sportelli e pannelli spessi perfettamente chiusi grazie al montaggio attraverso fori passanti rotondi.
Montare il circuito stampato in spazi ristretti, offrendo un livello di protezione.
Ideale per circuiti stampati. I distanziali non filettati non richiedono l'uso di utensili di assemblaggio. È possibile installarli facilmente a mano.
E gli altri materiali?
I nylon non sono comunque adatti per tutte le applicazioni. Ad esempio, gli elementi di fissaggio per pannelli in nylon funzionano benissimo in molti casi, ma altre materie plastiche potrebbero adattarsi meglio al vostro progetto. In alternativa dovreste prendere in considerazione altri materiali per i vostri componenti di fissaggio.
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.