Una guida ai pressacavi

Pressacavi di protezione in metallo su armadietti elettrici

Lo scopo dei pressacavi antistrappo 

I pressacavi svolgono una serie di compiti essenziali nel cablaggio. Progettati per collegare e proteggere l'estremità di un cavo elettrico e il dispositivo a cui è collegato, i pressacavi forniscono messa a terra, isolamento, collegamento e antistrappo. Possono essere utilizzati anche per sigillare i cavi che passano attraverso le paratie delle piastre pressacavi. 

Sono spesso posizionati in ambienti pericolosi o difficili in cui devono contenere scintille elettriche di fiamme o respingere contaminanti esterni come polvere, sporcizia e fluidi. Inoltre, il loro compito è impedire che i cavi si attorciglino o siano tirati per garantire una connessione sicura e prestazioni continue. 

Quindi, come scoprire quale è il pressacavo adatto alla vostra applicazione? 

Come scegliere i pressacavi

Esistono numerose opzioni tra cui scegliere e purtroppo non c'è un unico modello adatto a tutti. Tuttavia, questo significa che è possibile selezionare un pressacavo in base ai vostri parametri. A tal fine, è innanzitutto necessario prendere in considerazione una serie di fattori ambientali e applicativi. 

Il ruolo dell'ambiente 

Non importa se state lavorando nel settore aerospaziale, industriale, marittimo, fornitura di energia elettrica, telecomunicazioni o in qualsiasi altro settore chiave. Ciò che è importante è identificare l'ambiente applicativo principale del pressacavo. Domande da porsi: 

  • Si utilizza all'interno o all'esterno? 

  • Sarà posizionato in una zona industriale sicura o in un ambiente pericoloso o esplosivo? 

  • Qual è la temperatura? E' costante? 

  • L'area circostante è umida o polverosa? 

  • Ci sono gas o materiali corrosivi nelle vicinanze? 

Le vostre risposte contribuiranno a determinare le specifiche dei pressacavi e se necessitano di una speciale placcatura o rivestimento protettivo. 

Lo scopo dell'armatura nei cavi 

I diversi cavi richiedono diversi tipi di pressacavi. Ad esempio, i requisiti di un cavo armato, chiamato anche filo d'acciaio armato (SWA) sono diversi da quelli dei cavi non armati. I cavi armati o SWA sono utilizzati su pareti esterne o sottoterra. 

Tipo Caratteristiche Applicazione
Armatura Ulteriore strato di protezione per evitare danni 
 
Potrebbe trattarsi di una armatura a filo singolo, armatura intrecciata, armatura a filo flessibile o armatura in nastro con doppio acciaio
Aree in cui è esposto alla minaccia di danni meccanici
Senza armatura Più semplice rispetto a quello armato 
 
Può non avere tenuta o ha una singola tenuta esterna o una doppia tenuta esterna 
Installazioni fisse non esposte al rischio di danni meccanici

 

Il cavo armato ha bisogno di una canalina? 

In genere no. Sono dotati di armatura per la protezione. Tuttavia, è necessario utilizzare una canalina per il cavo non armato.

Pressacavi con classificazione IP 

I pressacavi sono progettati pensando alla sicurezza, quindi sono dotati di una classificazione IP in modo che sappiate sempre quale state utilizzando. La marcatura di protezione all'ingresso (IP) classifica i pressacavi in base al loro modello e all'efficienza durante le diverse attività. Queste classificazioni spesso arrivano a IP68 e IP69K. È importante verificare che tutti i dispositivi posizionati in atmosfere esplosive siano conformi ai codici di condotta nazionali o internazionali.

Tipi di pressacavi 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di pressacavi:

Pressacavi a spirale

Pressacavi a spirale

Questi tipi di pressacavi forniscono un eccellente scarico della trazione per proteggere dall'affaticamento causato dalla flessione dei cavi. Grado di protezione IP68, resistenza a polvere, sporcizia e sabbia e all'immersione in acqua per 30 minuti.

Pressacavi diritti – Ottone

Pressacavi diritti – Ottone  

I pressacavi in ottone proteggono dai disturbi elettromagnetici, consentendo agli armadietti elettrici di funzionare come previsto. Questo pressacavo in ottone nichelato resiste alla corrosione ed è classificato IP68. 

Pressacavi diritti - nylon

Pressacavi diritti - nylon  

Grado di protezione IP68, per una protezione eccezionale dagli agenti atmosferici. Progettati per una sigillatura e antistrappo superiori, questi pressacavi hanno la classificazione IP68 per un'eccellente protezione dai danni che potrebbero derivare dall'ambiente. Con la classificazione IP68, questi pressacavi sono impermeabili.  

Pressacavi con inserimento a scatto

Pressacavi con inserimento a scatto 

Montaggio e smontaggio facilitati senza la necessità di utensili. Un inserimento a scatto per una tenuta sicura e impermeabile, impedendo torsioni, forzature e strappi. Il pressacavo passante ideale per armadi elettrici quando è necessario risparmiare tempo. Realizzati in nylon 6/6 e TPE.

Guida alle dimensioni dei pressacavi 

Per determinare le dimensioni giuste del pressacavo per i cavi con o senza armatura, è necessario prendere in considerazione: 

  • Diametro cavo 
  • Dimensioni struttura 
  • Materiale del cavo

Per i cavi con armatura, è necessario considerare: 

  • Il diametro degli strati interni 
  • Il diametro del rivestimento in piombo 
  • La classificazione di guasto da cortocircuito dell'armatura del cavo 
  • Il tipo e le dimensioni dell'armatura intrecciata 

Tipi di materiale dei pressacavi 

I materiali dei pressacavi hanno prestazioni diverse a seconda dell'applicazione, dell'ambiente e del tipo di cavo. 

I pressacavi in metallo sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui il settore chimico, la tecnologia e le aree con un'elevata richiesta di una particolare stabilità meccanica e chimica. I pro sono la durata nel tempo, anche in condizioni di umidità e la stabilità rigida. 

I pressacavi in plastica sono disponibili per un'ampia gamma di cavi grazie al loro design a morsetto e a tenuta, che li rende estremamente adattabili a un'ampia gamma di applicazioni. I pro sono la resistenza all'acqua salata, al grasso e agli acidi deboli, per citarne alcuni. 

In breve:

Materiale Applicazioni comuni Caratteristiche
Pressacavi in ottone
  • Apparecchiature medicali 
  • Dispositivi di controllo 
  • Dispositivi di misurazione 
  • Nei macchinari
  • Resistenza alla corrosione 
  • Conduttività elettrica e termica 
Pressacavi in nylon
  • Telecomunicazioni 
  • Strumentazione 
  • Cavi dei dati 
  • Alimentazione elettrica 
  • Ideale per l'uso su cavi flessibili 
  • Elevata resistenza antistrappo 
  • Può avere laclassificazione  IP più alta (IP68) 
  • Disponibili in colori per la codifica a colori dei cavi 

 

Come installare un pressacavo 

L'installazione del pressacavo dipende dal tipo di pressacavo utilizzato, ma le basi sono le stesse. Dovrete seguire i codici di condotta pertinenti, le vostre normative locali e le istruzioni di installazione dei pressacavi del produttore. L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da persone qualificate con esperienza e conoscenza dei pressacavi.  

Nota:prestare attenzione a non danneggiare i cavi con ingresso allentato. 

Per iniziare 

Fase 1: spegnere tutte le apparecchiature elettriche e scollegare i cavi sotto tensione 

Fase 2: accertarsi che il pressacavo sia compatibile con i vostri cavi 

Fase 3: durante l'installazione, tenere i pressacavi lontano da solventi, sostanze chimiche e sporcizia  

Installazione dei pressacavi 

Fase 1: aprire il pressacavo e rimuovere il dado. 

Fase 2: rimuovere la guaina esterna del cavo alla stessa lunghezza del pressacavo stesso. Se c'è un'armatura in metallo interna rimuoverla.  

Fase 3: inserire l'estremità destra del pressacavo nel cavo. 

Fase 4: posizionare la guaina o l'armatura staccata in modo uniforme intorno al pressacavo. 

Fase 5: applicare il dado, facendo attenzione a serrare con una chiave inglese per fissare il pressacavo in posizione.

Caratteristiche di protezione aggiuntiva 

La vostra applicazione o il vostro ambiente potrebbero richiedere che il pressacavo abbia una qualità specifica, al di sopra e al sotto della sua funzione di base. Ecco come considerare le seguenti caratteristiche speciali: 

  • Pressacavi tagliafuoco in grado di resistere alla propagazione degli incendi attraverso una barriera 
  • Pressacavi antideflagranti 
  • Schermatura EMI e RFI e caratteristiche di messa a terra associate per ridurre al minimo o eliminare le interferenze elettromagnetiche o di radiofrequenza 
  • Collegamenti Romex adatti specificamente ai cavi Romex 
  • Rete metallica per ulteriore antistrappo 
  • Pressacavi a tenuta stagna per proteggere da oli e acqua in ingresso

Considerazioni sui pressacavi 

Considerazioni importanti che non rientrano nelle categorie di cui sopra. Prima di scegliere un pressacavo, chiedetevi: 

  • Il diametro del foro è sufficiente a contenere tutti i cavi nel sistema? 
  • Il diametro del cavo è sufficiente? 
  • La pressione nominale è sufficientemente elevata per le vostre esigenze applicative? 
  • Il diametro del supporto di montaggio è sufficiente per il mio pressacavo? 
  • La profondità e le dimensioni della filettatura del pressacavo sono metriche o PG? 
  • È previsto che i tappi di arresto chiudano gli ingressi dei cavi inutilizzati? 

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande?  

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.