Una guida alle fascette

Cavi e fili raggruppati in armadi per server

Cosa sono le fascette e a cosa servono? 

Sono componenti di fissaggio che raggruppano cavi e fili per mantenerli organizzati e impedire danni. Sono disponibili in diverse dimensioni, lunghezze, materiali e colori. I diversi usi delle fascette variano da un settore all'altro, ma ciò che hanno in comune è che sono il modo più efficace per gestire i cavi. 

Quando sono state inventate le fascette?

Sono in circolazione dal 1958. Chi ha inventato le fascette? Maurus C. Logan, nato in Scozia e che ha lavorato presso Thomas & Betts. Ha avuto l'idea di visitare una struttura aeronautica, notando quanto fosse difficile e complesso il lavoro di cablaggio. Includeva migliaia di piedi di cablaggio fissati manualmente con un cavo di nylon intrecciato, rivestito in cera, che lasciava le mani dei lavoratori con tagli profondi e callosità. Questo è un esempio di una semplice invenzione che ha avuto un profondo effetto sulle nostre vite.

Tipi di fascette:

Innanzitutto, facciamoci un'idea del tipo di fascette disponibili. La tabella in basso non è affatto esaustiva, poiché vi sono sottogruppi di fascette all'interno di questa tabella. Ad esempio, le fascette standard possono essere resistenti agli agenti atmosferici, il che offre loro diverse applicazioni rispetto a quelle simili. 

Le fascette standard sono una fantastica soluzione adatta a svariate applicazioni, ma sono disponibili anche soluzioni più specifiche come fascette resistenti al calore, fascette industriali o soluzioni con un'elevata resistenza ai raggi UV.

16444.jpg

Fascette standard 

Fascette in nylon
Autobloccanti 
Monouso 
Disponibili in nylon resistente ai raggi UV e resistenti alle intemperie, disponibili in diversi colori per codice cromatico 

16443.jpg

Fascette in nylon stabilizzate al calore 

Fascette resistenti al calore 
Ideali per applicazioni in cui viene generato del calore 
Maggiore proprietà di stabilità in ambienti difficili 

16125.jpg

Fascette a cintura

Meccanismo di sgancio rapido per progettazione flessibile

19273.jpg

Fascette riapribili

Possono essere utilizzate più di una volta, note anche 
come riutilizzabili Essendo fascette regolabili, possono essere aperte per aggiungere più cavi. Alcuni modelli disponibili in diversi colori

16416.jpg

Fascette fermacavo a pallini

Ideali per il fissaggio a pannelli di metallo o legno, possono essere avvitate o svitate

11640.jpg

Fascette con targhetta

Essenzialmente una fascetta standard, ma con una targhetta su cui è possibile scrivere

16193.jpg

Fascette in acciaio inossidabile

Resistono a temperature elevate, radiazioni, vibrazioni e fiamme

1231981.jpg

Cinghia e fibbia per impieghi gravosi 

Per applicazioni gravose; resistenza alla trazione massima di 350 libbre. 
I denti in acciaio sulla fibbia si fissano in modo permanente  
La fibbia è premontata su un'estremità della cinghia 
Fascette per impieghi gravosi per uso esterno

20135.jpg

Fascette a testa doppia

Mantiene separati due fasci 
di cavi senza necessità di fascette aggiuntive

16071.jpg

Cinghie per cavi regolabili - Fascette autoaggrappanti 

Utilizzabili quando è necessario un utilizzo temporaneo 
Possono essere fissate e rilasciate più volte 
Ideali per cavi fragili, riutilizzabili

Tecnico che collega i cavi all'interno dell'armadio

Materiali

I materiali svolgono un ruolo importante nella determinazione della soluzione più adatta alla vostra applicazione. Troverete fascette durevoli in questi materiali: 

Nylon

Il materiale più comune per le fascette, il nylon è un materiale resistente con una buona resistenza termica e alle abrasioni. Resiste anche ai carburanti e alla maggior parte delle sostanze chimiche. Il nylon 6/6, il tipo più spesso utilizzato per le fascette, soddisfa i valori di infiammabilità UL 94 V-2 e può funzionare a temperature fino a -40°C. In genere, il punto di fusione delle fascette in nylonè 85°C. 

Le fascette in nylon possono essere stabilizzate al calore per un'esposizione continua o prolungata a temperature elevate fino a 121°C. Il processo di produzione delle fascette può anche produrre fascette stabilizzate ai raggi UV per uso esterno. Ad esempio, la stessa fascetta può essere fabbricata per applicazioni diverse. 

Esempio:

Fascette standard in nylon, riapribili Uso esterno Uso interno
Naturale  
Stabilizzate ai raggi UV nere  

 

Polipropilene

Se siete alla ricerca di fascette resistenti agli agenti chimici, prendete in considerazione il polipropilene (PE). Resiste ad acidi, alcoli poliidrici, sali neutri e sali basici, il che lo rende una scelta migliore in questo caso rispetto al nylon. Ha una minore resistenza alla trazione rispetto al nylon 6/6, ma è anche più flessibile. Il polipropilene può anche resistere all'esposizione ai raggi UV. 

Così come è possibile avere la stessa fascetta formulata in maniera diversa, è possibile acquistarla in materiali diversi. Ad esempio, le fascette a pallini sono disponibili in nylon o polipropilene. 

Polietilene a bassa densità 

Il polietilene a bassa densità (LDPE) ha una elevata duttilità e una resistenza alla trazione inferiore alla media. Non viene normalmente utilizzato come materiale per le fascette. Tuttavia, si allunga e si adatta bene alle superfici e ha un'eccellente resistenza chimica a diluizione e acidi concentrati, alcoli, basi e esteri, quindi ha i suoi usi. Per questi motivi, viene spesso utilizzato per fascette destinate a raggruppare temporaneamente i cavi. 

Acciaio inossidabile

Le fascette in acciaio inossidabile offrono un'elevata resistenza alla trazione. Possono anche resistere a temperature estremamente elevate, da –200°C a 538°C. Nelle fascette sono utilizzati due tipi di acciaio inossidabile: 304 e 316. L'acciaio inox 304 viene utilizzato per l'uso generale nelle applicazioni ubicate indifferentemente all'aperto o al chiuso. Se la corrosione invece è una minaccia concreta, vi servirà l'acciaio 316. 

Persona in grado di regolare i cavi in armadio ad alta visibilità

Usi delle fascette

Una volta comprese le differenze nei materiali, diamo uno sguardo alle applicazioni.

Aerospaziale

L'aeroplano per passeggeri medio prevede 124 miglia di cavi, quindi un eccellente cablaggio è assolutamente fondamentale. I tipi di fascette necessarie variano. Per spazi piccoli e ristretti,  le fascette miniaturizzate stabilizzate al calore sono imprescindibili. Per tubi flessibili e cavi più grandi, sono necessarie fascette stabilizzate al calore per impieghi gravosi. Le fascette con montaggio a pressione funzionano bene anche per il settore aerospaziale ed è meglio utilizzare un modello stabilizzato al calore per la resistenza termica. 


Aerospaziale: Riepilogo
Fascette miniaturizzate stabilizzate al calore
Fascette con montaggio pressione, stabilizzate al calore
Fascette stabilizzate al calore per impieghi gravosi

 

Industria automobilistica 

Se le fascette sono sotto al cofano, la vostra priorità deve essere la resistenza agli agenti chimici e al calore. Oltre a resistere a olio, grassi e benzina, le fascette dovrebbero anche essere in grado di resistere agli ambienti più difficili. 

Prendete in considerazione le fascette con montaggio a pressione realizzate in nylon 6/6 stabilizzate al calore, classificate UV94 V-2 e utilizzabili fino a 115°C. Le fascette in acciaio inossidabile offrono inoltre un'eccellente resistenza alle alte temperature e agli agenti atmosferici.

Altre fascette per applicazioni automobilistiche includono  fascette standard , supporti per fascette con vite o adesive efascette con testa a freccia.

Automotive: Riepilogo
Fascette con montaggio a pressione
Fascette in acciaio inossidabile
Fascette standard
Fascette con testa a freccia

 

Produzione di attrezzature

I componenti del generatore industriale e i componenti HVAC vibrano. Se l'applicazione è interna, le fascette con montaggio a vite sono la soluzione ideale. Le fascette con ancoraggio ad albero offrono ulteriore stabilità alle vibrazioni, fornendo al contempo protezione contro l'ingresso di sporcizia. 

Per applicazioni esterne, avrete bisogno di fascette in grado di resistere alle intemperie e a una vasta gamma di temperature. Le fascette standard resistenti agli agenti atmosferici funzionano bene. Naturalmente, sarà necessario un cavo resistente al calore. Per questo,  le fascette stabilizzate al calore, che funzionano anche in condizioni di freddo estremo, sono la soluzione ideale.

Produzione di attrezzature: riepilogo
Fascette con fissaggio a vite
Fascette con ancoraggio ad albero 
Fascette standard resistenti agli agenti atmosferici
Fascette stabilizzate al calore

 

Elettronica di consumo ed elettrodomestici 

In presenza di uno spazio limitato saranno necessarie fascette che resistono al calore. Questo vale anche per l'elettronica di consumo. Una scelta eccellente in queste condizioni è una  fascetta con testa a freccia. Basta premere nel foro preforato. Considerare anche le fascette stabilizzate al calore. Sono straordinariamente forti, con il vantaggio aggiuntivo di essere anche economiche. I  morsetti regolabili e rivestiti in vinile sono fascette che combinano una straordinaria flessibilità con un montaggio sicuro. 

Per raggruppare temporaneamente i cavi sui computer, utilizzate fascette autoaggrappanti.


Elettronica di consumo ed elettrodomestici: riepilogo
Fascette con testa a freccia
Fascette stabilizzate al calore
Morsetto regolabile rivestito in vinile
Fascette fermacavi autoaggrappanti

 

Armadi e armadietti

Un armadio dati interno potrebbe avere problemi di aggrovigliamento di cavi, che si verifica quando c'è disordine. Le fascette standard, disponibili in diversi colori per ilcodice cromatico, possono impedirlo. Le fascette con targhetta possono anche rivelarsi utili, consentendo di scrivere informazioni identificative su un'etichetta collegata al cavo. Le fascette a pallini sono un'altra opzione. È possibile collegarle insieme per ottenere la lunghezza desiderata e alcune sono anche riutilizzabili. 

Per un armadio per utenze esterno o per qualsiasi armadio di cavi per esterni, la resistenza ai raggi UV è importante. Le  fascette resistenti agli agenti atmosferici sono la soluzione ideale. Anche qui le fascette a pallini possono funzionare, se resistenti ai raggi UV. Per applicazioni per impieghi gravosi provate le fascette con cinghia e fibbia o fascette in acciaio inossidabile.

Armadi interni: Riepilogo
Fascette standard
Fascette colorate
Fascette con targhetta
Fascette a pallini

 

Armadi per esterni: Riepilogo
Fascette resistenti agli agenti atmosferici
Fascette a pallini
Fascette con cinghia e fibbia
Fascette in acciaio inossidabile

 

Edilizia e settore minerario

Nei settori edile e minerario, sono necessari diversi tipi di fascette. Alcune devono resistere a condizioni estreme, mentre altre devono gestire cavi fragili, alcune dovrebbero fare anche più del necessario. 

Ad esempio, è possibile fissare reti e lamiere per impalcature, e persino le impalcature stesse, con fascette per impieghi gravosi e fascette con fibbia, perfette per applicazioni gravose. I denti in acciaio sulla fibbia fissano la cinghia in modo permanente, mentre la cinghia in acetale ha un'eccellente resistenza alle intemperie. Le fascette in acciaio inossidabile, tipo 316, offrono resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Sono inoltre resistenti agli agenti atmosferici e forniscono una straordinaria resistenza agli agenti chimici.

Edilizia e industria mineraria: riepilogo
Fascette in acciaio inossidabile
Fascette con fibbia e cinghia per impieghi gravosi

 

Come rimuovere le fascette senza tagliarle 

Le fascette sono disponibili in versione monouso e riutilizzabili. È possibile rimuovere le fascette senza tagliarle se sono monouso, ma ciò rallenterà i processi di apertura. Per aprire una fascetta tradizionale: 

Fase 1: attaccare un perno o persino un chiodo nel meccanismo di bloccaggio.  

Fase 2: a seconda del meccanismo, questo dovrà essere spinto o tirato dalle scanalature della fascetta. 

Fase 3: far scorrere la fascetta. 

Consigliamo di non riutilizzare troppo spesso una fascetta monouso. Più si aprono e si ritirano, più velocemente si usureranno le nervature o i denti. Un altro problema è il meccanismo di blocco stesso. La sua presa si allenta nel tempo quando si spinge o si tira contro di essa più volte.  
 

Alternative alle fascette 

Alcuni fermacavi possono funzionare bene come pezzi di ricambio. Quindi, possono farlo anche le cinghie per cavi. Al posto delle fascette in gomma, le cinghie in gomma possono offrirvi la flessibilità che vi serve e la possibilità di gestire fasci più grandi. 

 

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto   

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.   

Domande?

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.