Come e quando utilizzare le rondelle in modo efficace

Molte rondelle di protezione nere per componenti di fissaggio

I componenti di fissaggio filettati svolgono un lavoro più affidabile se accompagnati da rondelle. In particolare, le rondelle proteggono la superficie dai danni durante l'installazione. Distribuiscono la pressione ed evitano che il componente di fissaggio si muova o si corroda. 

Non usare le rondelle può ridurre notevolmente la durata di vita del vostro prodotto. In ultima analisi, questo causa un disastro per il prodotto stesso.  

Non tutte le rondelle possono essere utilizzate per ogni applicazione. Una volta compreso questo punto, è possibile dare alle rondelle il rispetto che si meritano. 

Tipi comuni di rondelle 

Per ogni tipo di rondella, ci sono sotto-categorie, ma ecco sei tipi diversi che è utile conoscere. 

 

Rondelle piatte

Rondelle piatte
Popolari per: industria manifatturiera in generale, manutenzione e riparazione

Note anche come rondelle lisce, il loro scopo è distribuire il carico del componente di fissaggio riducendo il calore e l'attrito durante il processo di serraggio. Possono anche essere utilizzate come distanziatori, come accade in applicazioni industriali e domestiche. Le rondelle piatte sono anche chiamate a fornire isolamento elettrico.

Rondelle elastiche

Rondelle a molla
Popolari per: aerospaziale e automobilistico 

Queste forniscono carico assiale ai componenti di fissaggio in caso di vibrazioni o dilatazione termica, per limitare il movimento. Le rondelle a molla sono metalliche e spesso preferite alle molle che costano e pesano di più, occupando più spazio. Sono ideali per applicazioni che richiedono un certo grado di flessibilità. Tutti questi sono i motivi per cui il settore aerospaziale spesso utilizza rondelle a molla negli attuatori sugli aerei, tra cui i comandi di volo e il carrello di atterraggio.

Rondelle di sicurezza

Rondelle di sicurezza
Popolari per: apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e domestiche

Per componenti di fissaggio che hanno la tendenza a ruotare o perdere l'attrito a causa di vibrazioni o frizione. Ci sono molte varianti, ma tutte mantengono il dado e il bullone in posizione. Alcune si incastrano nel bullone e nel dado con le loro estremità. Le rondelle di sicurezza sono le più utilizzate nei settori dei trasporti come quello automobilistico e aerospaziale. Le troverete anche in elettrodomestici come le lavatrici.

Rondelle a linguetta 
Popolari per: applicazioni aerospaziali e mediche 

Alcuni considerano le rondelle a linguetta come un tipo di rondella di blocco, mentre altri pensano che si sostenga di per sé. In entrambi i casi, ha una sola linguetta o più linguette e tacche che si modellano intorno a bulloni e dadi, oppure è progettata per rimanere piatta. Le rondelle a linguetta sono ideali per gli ambienti più difficili e resistono a condizioni di calore estreme o a forti vibrazioni.  

Rondelle isolanti

Rondelle isolanti 
Popolari per: elettronica  

Sono utilizzate come boccole per isolare elementi di fissaggio o alberi all'interno di apparecchiature elettroniche. Per questo motivo, le rondelle isolanti sono realizzate in materiali non conduttivi, come il nylon. Evitare l'uso in ambienti umidi. 

Rondelle svasate

Rondelle svasate 
Popolari per: mobili, applicazioni con acqua dolce 

Spesso descritte come simili a una ciotola per cani miniaturizzata senza il fondo. Queste rondelle non sono solo funzionali, ma anche esteticamente piacevoli. Consentono di installare a filo le viti svasate a testa piatta o ovale con la superficie della parte. Si vedono spesso su applicazioni di consumo, come armadietti e arredi.  

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande? 

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266