I pro e i contro dei componenti di fissaggio in nylon
Perché scegliere gli elementi di fissaggio in nylon?
Il nylon è una delle materie plastiche più popolari per alcuni produttori. Come componente di fissaggio, questo materiale è particolarmente adatto per l'elettronica. Offre un'elevata resistenza alla trazione e una maggiore resistenza all'usura rispetto all'alluminio. I componenti di fissaggio in nylon hanno anche un'eccellente resistenza ad alcuni prodotti chimici e idrocarburi, fornendo un elevato grado di isolamento. Pesa anche la metà dell'alluminio.
Vantaggi del nylon
I produttori prediligono i componenti di fissaggio in nylon perché non bruciano – si fondono – il che li rende desiderabili nella produzione di prodotti resistenti al fuoco.
È anche possibile aggiungere ritardanti di fiamma durante la produzione di componenti di fissaggio in nylon. In realtà, i componenti di fissaggio in nylon possono essere realizzati utilizzando diverse materie plastiche. L'acetale può migliorare la durata e contribuire a ridurre al minimo l'assorbimento di acqua. Il cloruro di polivinile o il PVC vengono utilizzati per aumentare la resistenza agli elementi, mentre il polipropilene può migliorare la durata e la resistenza. È questo tipo di componente di fissaggio in nylon che si trova più spesso non solo nell'elettronica, ma anche nelle telecomunicazioni, nei computer e nelle automobili.
Svantaggi del nylon
Tuttavia, i componenti di fissaggio in nylon sono tutt'altro che ideali per altre applicazioni. Il nylon è igroscopico, che significa che assorbe l'acqua, anche dall'aria. Se bagnato, il nylon si gonfia e si deteriora rapidamente. I componenti di fissaggio in nylon non devono essere esposti agli elementi atmosferici, compresa la luce solare. Il nylon è privo di resistenza ai raggi UV e ingiallisce indipendentemente dal colore, diventando friabile e deteriorandosi rapidamente.
Inoltre, non sono ideali per applicazioni e processi ingegneristici. I componenti di fissaggio in nylon semplicemente non sono durevoli o affidabili come ad esempio altre materie plastiche o l'acciaio. Settori come quello edile, minerario e autostradale hanno bisogno di un livello di resistenza e resilienza molto più elevato di quello che possono fornire i componenti di fissaggio in nylon.
Il nylon non può essere esposto anche a temperature estremamente elevate. In genere, questi componenti di fissaggio possono resistere solo a una temperatura di esercizio continua di 121°F, o 223°C, rendendoli inadeguati per apparecchiature o prodotti che vengono riscaldati quando sono in uso, come quelli impiegati nell'edilizia. Ovviamente, se state progettando un forno, date uno sguardo ad altri materiali per i vostri componenti.
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.