Rivetti: qual è il materiale più adatto?

Molte tipologie di rivetti diversi e materiali

Cosa sono i rivetti?

I rivetti sono una soluzione di fissaggio semplice ed economica, ideale soprattutto per sostenere carichi di taglio e di trazione, e applicazioni che prevedono un accesso complicato o limitato.  Sono disponibili in una gamma di materiali, il che naturalmente solleva delle domande.

Come si fa a sapere qual è il materiale corretto da scegliere?

In generale, i vostri rivetti devono avere le stesse proprietà meccaniche dei componenti che andrete a unire. Ad esempio, se andrete a unire materiali morbidi, utilizzate rivetti in plastica.  

Tuttavia, questo non dice altro sulle caratteristiche del materiale, quindi diamo uno sguardo ai diversi materiali dei rivetti, ai vantaggi e alle applicazioni più comuni:

Materiale Proprietà Applicazioni tipiche
Alluminio con aggiunta di magnesio Leggero, resistente alla corrosione, resistente

Aerei

Industria automobilistica 

Impianti di condizionamento dell'aria 

Ottone Malleabile con elevata resistenza, basso attrito – non crea scintille Apparecchiature a gas
Rame Duttile, decorativo, eccellente conduttore di elettricità e calore Apparecchiature elettriche
Nichel rame Elevata resistenza alla corrosione, alla tensocorrosione e alle alte temperature

Produzione navale

Apparecchiature in ambienti corrosivi

Acciaio a elevato tenore di carbonio Resistente, duraturo e resistente all'usura

Aerei 

Industria automobilistica 

Trasporto ferroviario

Plastica Possono essere utilizzati per unire materiali non plastici, come gomma, uretano e altri materiali morbidi

Elettrodomestici 

Elettronica  

Edilizia 

Arredi

Acciaio inossidabile Resistente, duro, resistente alla corrosione e resistente all'usura

Aerei 

Industria automobilistica 

Trasporto ferroviario

Acciaio Più debole dell'acciaio al carbonio a causa del minore contenuto di carbonio. Sempre resistente e duro

Aerei

Industria automobilistica

Trasporto ferroviario

Edilizia

Arredi

 

Materiali che possono o non possono funzionare insieme 

Come già detto, in genere i rivetti devono avere le stesse proprietà meccaniche dei componenti che andrete a unire. Quando metalli diversi vengono a contatto in un ambiente corrosivo, si verifica un'azione galvanica che corrode un metallo ad un ritmo più veloce dell'altro.

Il tasso di corrosione dipende da diversi fattori:

  • Elettrico -- la differenza nel potenziale elettrico 
  • La conduttività dell'elettrolita  
  • Dimensioni relative delle aree di contatto 

Ciò significa che nelle applicazioni ad alto contenuto di umidità, come i condizionatori d'aria, è necessario prestare particolare attenzione per ridurre l'effetto della corrosione galvanica. Ecco i metalli che dovrebbero essere utilizzati insieme e, cosa altrettanto importante, quelli che invece non dovrebbero.

Metalli da Unire
Materiale involucro rivetto Alluminio Acciaio rivestito Al/Zn Acciaio rivestito di zinco Acciaio inossidabile Rame Ottone
Alluminio Si Si - No No No
Acciacio zp No Si Si No No No
Acciacio inossidabile - - - No No No
Rame nickel No No No Si Si Si
Rame No No No Si Si Si

Sì: compatibile 

No: incompatibile 

– : compatibile in ambienti temperati, anche se potrebbe verificarsi una certa corrosione. Verniciare entrambi i metalli  per ridurre la reazione.

Rivestimenti per rivetti

I rivestimenti sono spesso utilizzati per scopi estetici e per aggiungere resistenza alla corrosione. Lo zinco è un rivestimento comune per i rivetti in acciaio. Un rivestimento in Almac® combina alluminio e zinco per una maggiore resistenza alla corrosione e funziona particolarmente bene con rivetti e materiali in alluminio. I rivetti in rame con rivestimento in acciaio al carbonio aggiungono resistenza.

Il punto è che è possibile aggiungere altre proprietà alla propria scelta del materiale del rivetto e ottenere la migliore soluzione possibile per la vostra applicazione.

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto   

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.   

Domande?

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.