Cosa scegliere tra piedini scorrevoli o ruote?
A prima vista, i piedini scorrevoli e le ruote fissati alla parte inferiore di mobili, elettrodomestici e attrezzature possono sembrare svolgere la stessa funzione. Ma date un'occhiata più da vicino alle loro caratteristiche individuali e scoprirete che non solo hanno scopi molto specifici, ma che le loro prestazioni sono decisamente migliori o peggiori in situazioni diverse.
La scelta del prodotto giusto per una situazione dipende dalla necessità di spingere, ruotare, fissare, far rotolare o posizionare qualcosa. E con quale silenziosità, sicurezza e facilità è necessario eseguire queste azioni. Oltre a svolgere il proprio lavoro in modo efficace, i piedini scorrevoli e le ruote sono parte integrante del concetto di progetto generale, quindi devono anche essere il più possibile discreti.
Conosciamo meglio i nostri piedini scorrevoli e le nostre rotelle, esaminando alcune delle principali differenze operative tra i due.
Piedini scorrevoli
I piedini scorrevoli sono piedini leggeri e piatti. Lo scopo principale di un piedino scorrevole è quello di fornire stabilità garantendo che il prodotto a cui è applicato non scivoli facilmente fuori posto.
Tipi di piedini scorrevoli
I piedini scorrevoli sono disponibili in una vasta gamma di materiali e modelli, tra cui: profilo ridotto, arrotondato, a base di feltro, a base di acciaio, livellante e girevole.
A seconda dei requisiti specifici dell'applicazione, è possibile scegliere tra tre tipi di montaggio principali:
Aspetti positivi dei piedini scorrevoli
- Aspetto a basso profilo: si integra armoniosamente nel design
- Ammortizzazione del rumore: scegliendo il materiale scorrevole giusto per la superficie del pavimento dura o morbida
- Auto-livellante: consente agli utenti di correggere facilmente i problemi di equilibrio e di posizionamento in attrezzature e arredi
- Protezione da graffi: protegge i pavimenti costosi da graffi o segni
- Facilmente sostituibile: facile e relativamente poco costoso da sostituire per un componente che riceve la maggiore usura e stress
- Stabile: maggiore è l'area di contatto con il pavimento, migliore sarà la pressione distribuita sul pavimento (ad es.: contatto con il pavimento di 16 mm di diametro = 12,4 kg per cm2 mentre il contatto con il pavimento di 22 mm di diametro riduce il peso a 6,6 kg per cm2)
- Design a fissaggio rapido: una scelta di semplici raccordi li rende facili da applicare
- Movimento uniforme e continuo: per un movimento e un controllo di precisione
Feltro | Metallo | Plastica |
Pro | Contro | Pro | Contro | Pro | Contro |
Possiede speciali caratteristiche di ammortizzazione del suono e può compensare la disomogeneità del pavimento. | Si usura più facilmente e richiede una pulizia regolare. | Ha le migliori caratteristiche di scorrevolezza per pavimenti in moquette e parquet antico in legno massiccio. | Può avere la tendenza a sviluppare ruggine superficiale a meno che non sia in acciaio inossidabile. | Offre diverse proprietà di scorrimento, da uno scorrimento quasi privo di resistenza a caratteristiche antiscivolo. | Può causare striature sulla superficie del pavimento se si utilizza solo PVC o polipropilene. |
Le ruote possono essere singole o gemellari. Lo scopo principale di una ruota è facilitare lo spostamento dell'oggetto su cui è montata.
Tipi di ruote
Le ruote per impieghi leggeri, medi e gravosi sono disponibili in una vasta gamma di materiali, tra cui ferro, acciaio, nylon, plastica, gomma o poliuretano.
In base ai requisiti specifici dell'applicazione, è possibile scegliere tra questi tipi:
Aspetti positivi delle ruote
- Multifunzionali: ampia scelta di ruote collaudate e testate, con design duro e morbido per adattarsi a pavimenti diversi (secondo la DIN EN 12529, le ruote dure sono per superfici morbide e le ruote morbide per pavimenti duri o elastici)
- Mobilità: le ruote a sfera hanno una rotazione di 360, che consente loro di muoversi in qualsiasi direzione
- Facilmente personalizzabili: sono adatte a una specifica applicazione con opzioni girevoli, rigide, frenanti e di bloccaggio
- Peso portante: calcolando la capacità di carico e installando le ruote ottimali, è facile e veloce spostare carichi pesanti
- Specifiche dell'ambiente: ottimizzate le prestazioni della vostra ruota scegliendo un materiale adatto a temperature o superfici particolari
- Movimento uniforme: le parti di lavoro sofisticate e complesse bilanciano la velocità di movimento con equilibrio
Classificazioni di peso delle ruote
Le ruote per impieghi leggeri possono sostenere fino a circa 66 kg di peso. Questi tipi di ruote sono comunemente utilizzate per apparecchiature informatiche o di lavanderia.
Le ruote per impieghi medi possono supportare da 63 a circa 147 kg di peso. Sono comunemente utilizzate negli ospedali o negli espositori.
Le ruote per impieghi gravosi possono sostenere da 136 a 1587 kg circa. Questi tipi di ruote sono utilizzati persino su camion e rimorchi per il trasporto.
Piedini scorrevoli e ruote a confronto per caratteristica
Come abbiamo visto, sia i piedini scorrevoli che le ruote eccellono in diverse operazioni per diversi motivi. La scelta dipenderà dalla vostra applicazione, dal livello di prestazioni e dalle caratteristiche specifiche che state cercando.
Questa guida rapida è un modo utile per confrontare 10 aspetti chiave sopra descritti, aiutandovi ad iniziare il processo decisionale.
Piedini scorrevoli | Ruote | |
Mobilità | X | |
Stabilità | X | |
Basso profilo | X | |
Carichi pesanti | X | |
Protezione del pavimento | X | |
Ammortizzazione del rumore | X | |
Personalizzabile | X | |
Auto-livellante | X | |
Sostituibile | X | X |
Velocità | X |
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.