Come migliorare il design delle serrature industriali: un libro bianco sulle serrature a maniglia lineare
Negli ambienti industriali, varie apparecchiature si affidano a meccanismi sicuri di controllo degli accessi sotto forma di serrature. Queste serrature industriali, progettate per l'uso da parte di personale autorizzato, spesso forniscono capacità di tenuta essenziali per una vasta gamma di applicazioni. HVAC, sistemi di trasporto, generatori e data center sono solo alcuni esempi di apparecchiature che utilizzano serrature industriali. Queste serrature svolgono inoltre un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento di questi sistemi critici.
Con l’evoluzione dei settori industriali, è cresciuta la necessità di soluzioni di accesso sicure e facili da usare. Le considerazioni ergonomiche svolgono un ruolo fondamentale nella progettazione delle serrature industriali. Movimenti ripetitivi e posture scomode associate ai tradizionali modelli di serrature possono causare Disturbi Muscoloscheletrici (DMS) – il principale fattore a livello mondiale che contribuisce alla disabilità, – come la sindrome del tunnel carpale o la tendinite. Le serrature con maniglia dal design ergonomico richiedono una forza minima per essere azionate, riducendo in tal modo la sollecitazione dei muscoli e articolazioni e attenuando il rischio di infortuni.
Nel campo delle specifiche di prodotto e della comunicazione con gli utenti, è fondamentale garantire chiarezza ed evitare ambiguità. Termini come “impermeabile” possono essere fuorvianti e non fornire agli utenti le informazioni necessarie per prendere decisioni corrette. Le procedure di collaudo standardizzate e i relativi codici IP (Ingress Protection) affrontano questo problema stabilendo un metodo preciso e universalmente comprensibile per indicare la resistenza di un prodotto all’ingresso di polvere e acqua.