Tipi di cerniere e loro utilizzo
Le cerniere sono disponibili in un'ampia gamma di modelli, quindi è necessario sapere come scegliere quella giusta. In primo luogo, dipende dal tipo di porta su cui si deve montare la cerniera
Questo è un punto importante, poiché spesso i problemi relativi alle porte possono essere imputati all'uso della cerniera errata. Se la porta è pesante, ad esempio, cercate tipi di cerniere per porte pesanti. Le porte, tuttavia, non sono l'unica applicazione su cui si utilizzano le cerniere, motivo per cui troverete anche diversi tipi di cerniere per armadi.
Anche gli armadi da esterni per apparecchiature di telecomunicazione prevedono l'uso di cerniere. Lo stesso vale per un armadio esterno di servizi, un armadio rack, un armadio con server di elaborazione dati, una scatola di derivazione elettrica per esterni - anche in questo caso le cerniere sono un componente del sistema HVAC.
Le cerniere possono essere per apertura a destra o a sinistra e sono disponibili in materiali diversi. È possibile utilizzare una cerniera che sia visibile o nascosta. La verità è che sono disponibili molte opzioni. Per aiutarvi a stabilire quale tipo è il più adatto, ecco alcuni dei più diffusi e come sono utilizzati.
Cerniere ad angolo
Sono solitamente utilizzate su armadi in metallo e coperture di macchinari e si adattano perfettamente alla superficie. Per evitare manomissioni, sono montate internamente, sebbene le cerniere angolari in metallo per uso esterno, solitamente utilizzate sulle macchine, siano un'eccezione. Le cerniere angolari hanno un perno che è possibile estrarre quando la porta è aperta. Questo consente, a sua volta, di rimuovere la porta per interventi di manutenzione o per effettuare l'accesso.
Cerniere a sfilare
Ideali per porte pesanti ad uso frequente. Si preferiscono, si preferiscono cerniere a sfilare che semplificano la rimozione delle porte del sistema HVAC o quelli dei generatori industriali, quando è necessario accedere facilmente per la manutenzione e la riparazione. Queste cerniere sono note anche come cerniere per la rimozione di porte. Le cerniere a sfilare in acciaio inossidabile, in particolare, garantiscono una lunga durata.
Cerniere sfalsate
Una cerniera ad angolo a 90 gradi è un esempio. Le cerniere sfalsate sono utili nelle manovre con porte strette. Con le cerniere sfalsate, note anche come cerniere che oscillano liberamente, è possibile aprire la porta in modo che non risulti ingombrante, consentendo l'accesso totale per l'intera larghezza dell'entrata. Senza di queste, è necessario creare un'apertura più ampia e installare una porta più grande.
Cerniere a pianoforte
Note anche come cerniere continue, distribuiscono il peso e riducono al minimo le sollecitazioni sulla porta o sull'armadio. Le cerniere a pianoforte sono ideali per porte e armadi che vengono frequentemente aperti e chiusi e soggetti a forte usura. Le dimensioni delle cerniere a pianoforte sono molto varie, quindi non dovreste avere problemi a trovare ciò di cui avete bisogno.
Cerniere a libro
Le viti di montaggio a scomparsa impediscono l'accesso esterno alla cerniera, rendendola ideale quando la sicurezza è importante. Le cerniere a libro si adattano alle porte a incasso/a filo e alle applicazioni con apertura a sinistra e a destra.
Cerniere a scomparsa
I tipi di cerniere a scomparsa per armadi sono ampiamente utilizzati. Queste sono installate all'interno di alloggiamenti come armadietti esterni per apparecchiature di telecomunicazione per impedire a chiunque di manometterli dall'esterno. Dal punto di vista estetico, le cerniere a scomparsa offrono un aspetto minimalista senza che siano visibili.
Un altro tipo di cerniera che garantisce elevata sicurezza, ideale per armadietti elettrici IP o armadietti per server con protezione con scaffali montati a parete o tutto ciò che presenta uno spazio ristretti. Queste funzionano bene anche quando una cerniera standard non può offrirvi l'apertura di cui avete bisogno.
Se la vostra applicazione è permanente e non deve essere manomessa, optate per le cerniere a saldare. La loro durata utile è superiore a quella delle cerniere a vite per porte. I modelli sono semplici e possono essere utilizzati su diversi tipi di materiali. In più c'è anche il fatto che non sono invasive e possono essere dipinte per abbinarsi alla superficie metallica alla quale sono applicate. Le applicazioni ideali includono porte a volta, veicoli blindati, porte antincendio, container per spedizione e progetti di costruzione.
E i materiali?
L'apertura costante di porte e armadietti fa usurare le cerniere. Anche i fattori ambientali possono influire sulle cerniere. Scegliere il materiale giusto per le cerniere aiuta a prolungarne la durata. Ad esempio, le cerniere in acciaio inossidabile resistono alla ruggine – un fattore importante se la vostra applicazione si trova vicino al mare o sarà esposta ad agenti atmosferici – e hanno la forza di sostenere porte pesanti. Tuttavia, l'acciaio inossidabile non è adatto per essere verniciato, quindi è più comune utilizzare questo materiale per le cerniere nascoste.
Le cerniere sono realizzate in un'ampia varietà di materiali con diverse proprietà. La scelta dipende dalla vostra applicazione. Ad esempio, cerniera a pianoforte in ottone o in acciaio? L'ottone è un'ottima scelta per ragioni estetiche, mentre l'acciaio è più forte.
L'alluminio, ad esempio, è ideale per applicazioni automobilistiche grazie alla sua leggerezza, mentre l'acciaio inossidabile è perfetto per il settore farmaceutico, le cucine e gli ospedali, poiché è facile da maneggiare e mantenere pulito. L'acrilonitrile butadiene stirene (ABS) è una plastica con un punto di fusione basso ed elevata resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, quindi viene solitamente utilizzato negli alloggiamenti protettivi per interni.
Materiali tipici delle cerniere
Acciaio galvanizzato | Acciaio inossidabile | ABS | Alluminio | Nylon | Zinco pressofuso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza | X | X | X | X | ||
Resistenza alla corrosione | X | X | X | X | ||
Resistenza al calore | X | |||||
Resistenza agli urti | X | |||||
Durata | X | X | X | X | ||
Leggerezza | X | |||||
Facilità di manutenzione | X | |||||
Resistenza a basse temperature | X |
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.