Una guida alla direttiva RoHS
RoHS sta per restrizione sull'uso di sostanze pericolose, nota anche come Direttiva 2002/95/CE o informalmente, “direttiva senza piombo”. La Direttiva RoHS limita l'uso di materiali pericolosi specifici presenti in prodotti come elettrodomestici e apparecchiature IT e di intrattenimento. Lo scopo è proteggere le persone e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali. Abbiamo evidenziato gli ultimi quattro per mostrarvi gli ftalati, che sono stati aggiunti a luglio 2019.
- Piombo (Pb)
- Mercurio (Hg)
- Cadmio (Cd)
- Cromo esavalente (CrVI)
- Bifenili polibromurati (PBB)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- Butilbenzil ftalato (BBP)
- Dibutil ftalato (DBP)
- Diisobutil ftalato
La direttiva RoHS è collegata alla RAEE (rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), che impone il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti elettronici. Di seguito sono riportate le categorie di prodotti interessate. La direttiva RoHS si applica anche a tutti i fili, i cavi e i connettori associati, sia interni che esterni, ma non si applica alle batterie.
Categoria 1: Grandi elettrodomestici
Frigoriferi, lavatrici, stufe, condizionatori d'aria
Categoria 2: Piccoli elettrodomestici
Aspirapolveri, asciugacapelli, macchine per la preparazione del caffè, ferri da stiro
Categoria 3: Apparecchiature informatiche e di comunicazione
Computer, stampanti, fotocopiatrici, telefoni, TV satellitare, apparecchiature per ripetitore cellulari, antenne
Categoria 4: Elettronica di consumo
Televisori, lettori DVD, stereo, videocamere
Categoria 5: Illuminazione
Lampade, apparecchi di illuminazione, lampadine (alcuni fluorescenti sono esenti)
Categoria 6: Utensili elettrici
Trapani, seghe, pistole sparachiodi, spruzzatori, torni, tosatori, soffiatori
Categoria 7: Giocattoli, attrezzature per il tempo libero e sportive
Videogiochi, tapis roulant, bambole che parlano, orologi per lo sport
Categoria 8: Dispositivi e apparecchiature medicali: scadenza per la limitazione degli ftalati: 22 luglio 2021
Include dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD); (anch'essi interessati dalle normative GMP-FDA 21 CFR 820 )
Categoria 9: Apparecchiature di monitoraggio e controllo – Scadenza per la limitazione dei ftalati: 22 luglio 2021
Termostati, rilevatori di fumo, allarmi antincendio, comprese le applicazioni industriali
Categoria 10: Dispenser automatici
Distributori automatici, bancomat (punti di cassa)
Categoria 11: vari
Questi prodotti comprendono tutte le altre apparecchiature elettroniche ed elettriche non comprese nelle altre categorie. Sono inclusi veicoli a 2 ruote, sistemi elettronici di distribuzione della nicotina (TERMINALI) come sigarette elettroniche, vaporizzatori di cannabis e vaporizzatori a penna. Sono inclusi anche cavi elettrici con tensione di lavoro inferiore a 250 V.
I veicoli automobilistici sono esenti e sono invece trattati nella Direttiva sui veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/CE)
Restrizioni: come viene effettivamente applicata la direttiva RoHS?
La Direttiva RoHS limita i materiali o le sostanze, specificando i livelli massimi in peso.
La concentrazione è limitata allo 0,1% o a 1000 pezzi per milione (ppm). Ciò vale per tutte le sostanze ad eccezione del cadmio, che è limitato allo 0,01% o a 100 ppm.
Per peso non si intende il peso del prodotto finale o di un componente all’interno di tale prodotto. Si applica ai materiali omogenei, vale a dire a qualsiasi sostanza che possa essere rimossa meccanicamente, come ad esempio una guaina su un cavo. Ad esempio, prendere in considerazione una lavatrice. Le viti e le rondelle potrebbero essere realizzate in un unico materiale omogeneo. Altri componenti potrebbero richiedere componenti propri. La lavatrice è dotata di una scheda che include una scheda a circuito stampato (PCB), circuiti integrati e un resistore, tra gli altri componenti. Qualsiasi parte o componente di materiale omogeneo deve soddisfare il limite RoHS.
Esenzioni
L'uso del piombo è approvato in alcune applicazioni, almeno per alcuni anni. Come da direttiva RoHS:
Esenzione | Applicazione | Categoria | Scadenza |
6a | Piombo fino allo 0,35% per peso in acciaio legato (per la lavorazione) e acciaio galvanizzato |
Categorie 8, 9 (ad eccezione dei dispositivi medici diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) Dispositivi medici diagnostici in vitro di Categoria 8 Monitoraggio e controllo industriale di Categoria 9; Categoria 11 |
21 luglio 2021 21 luglio 2023 21 luglio 2024 |
6a-1 | Piombo fino allo 0,35% di peso in acciaio legato (per la lavorazione) e fino allo 0,2% in peso di piombo in acciaio zincato a caldo in serie | Categorie 1-7 e 10 | 21 luglio 2021 |
6b | Piombo fino allo 0,4% in peso nelle leghe di alluminio |
Categorie 8, 9 (ad eccezione dei dispositivi medici diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) Dispositivi medici diagnostici in vitro di Categoria 8 Strumenti di monitoraggio e controllo industriale Categoria 9; categoria 11 |
21 luglio 2021 21 luglio 2023 21 luglio 2024 |
6b-1 | Piombo fino allo 0,4% in peso nelle leghe di rottami di alluminio riciclati | Categorie 1-7 e 10 | 21 luglio 2021 |
6b-11 | Piombo fino allo 0,4% in peso nelle leghe di alluminio per la lavorazione | Categorie 1-7 e 10 | 21 luglio 2021 |
6c | Piombo fino allo 0,4% in peso nelle leghe di rame |
Categorie 1-7 e 10 Categorie 8, 9 (ad eccezione dei dispositivi medici diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) Dispositivi medici diagnostici in vitro di Categoria 8 Strumenti di monitoraggio e controllo industriale Categoria 9; categoria 11 |
21 luglio 2021 21 luglio 2021 21 luglio 2023 21 luglio 2024 |
7a | Piombo fino all'85% in peso nelle leghe per saldatura ad alta temperatura |
Categorie 1-7 e 10 (ad eccezione delle 24 applicazioni con condensatori) Categorie 8, 9 (ad eccezione dei dispositivi medici diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) Dispositivi medici diagnostici in vitro di Categoria 8 Strumenti di monitoraggio e controllo industriale Categoria 9; categoria 11 |
21 luglio 2021 21 luglio 2021 21 luglio 2023 21 luglio 2024 |
7c-1 |
Piombo in vetro o ceramiche (compresi i composti a matrice) diversi da quelli per condensatori dielettrici (come i dispositivi piezoelettronici) |
Categorie 1-7 e 10 (ad eccezione delle 24 applicazioni di potenziometri con esenzione) Categorie 8 e 9 (ad eccezione dei dispositivi medici diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) Dispositivi medici diagnostici in vitro di Categoria 8 Strumenti di monitoraggio e controllo industriale Categoria 9; categoria 11 |
21 luglio 2021 21 luglio 2021 21 luglio 2023 21 luglio 2024 |
24 | Piombo in saldature per condensatori ceramici multistrato a matrice planare e discoidali a foro passante lavorati meccanicamente |
Categorie 8 e 9 (ad eccezione dei dispositivi medici diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) Dispositivi medici diagnostici in vitro di Categoria 8 Strumenti di monitoraggio e controllo industriale Categoria 9; categoria 11 |
21 luglio 2021 21 luglio 2021 21 luglio 2023 21 luglio 2024 |
34 | Piombo negli elementi del potenziometro con rifinitore a base di cermet |
Categorie 1-7 e 10 Categorie 8 e 9 (ad eccezione dei dispositivi medici diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) Dispositivi medici diagnostici in vitro di Categoria 8 Strumenti di monitoraggio e controllo industriale Categoria 9; categoria 11 |
21 luglio 2021
21 luglio 2021 21 luglio 2023 21 luglio 2024 |
Iniziate con componenti conformi o esentati
Naturalmente, i tecnici possono facilitarsi la vita. Se avete bisogno di una serratura a camma per armadi, cerniere nascoste, chiusure per porte industriali o fascette con montaggio a pressione, ad esempio, selezionare i componenti conformi alla direttiva RoHS o i componenti con materiali esenti dalla direttiva.
Il vostro progetto potrebbe aver bisogno di questi prodotti, che contengono materiali conformi o esenti:
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.