Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.
Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Typ podložky | Druh šroubu | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7849 Kč - 2,51 Kč | 4098 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
2,4402 Kč - 3,4025 Kč | 3000 Skladem |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
1,3164 Kč - 1,8546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
1,9941 Kč - 2,7888 Kč | 8000 Skladem |
bílá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
1,3164 Kč - 1,8546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standardní podložka
|
Countersunk Screw
|
|||
2,51 Kč - 3,5001 Kč | 19 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
1,5478 Kč - 2,1753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Podložky fixační
|
Flat Screw
|
|||
1,5618 Kč - 2,1753 Kč | 185 Skladem |
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
2,6494 Kč - 3,6813 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Podložky fixační
|
Flat Screw
|
|||
1,5478 Kč - 2,1753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Podložky fixační
|
Flat Screw
|
|||
2,51 Kč - 3,5001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Podložky fixační
|
Flat Screw
|
|||
1,34 Kč - 1,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standardní podložka
|
Countersunk Screw
|
|||
4,016 Kč - 5,2152 Kč | 50 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
1,757 Kč - 2,4402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
2,4402 Kč - 3,4025 Kč | 290 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
1,5478 Kč - 2,1753 Kč | 320 Skladem |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
1,3164 Kč - 1,8546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standardní podložka
|
Flat Screw
|
|||
2,51 Kč - 3,5001 Kč | 39338 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Podložky fixační
|
Flat Screw
|
|||
2,8726 Kč - 3,9881 Kč | 150 Skladem |
bílá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Podložky fixační
|
Countersunk Screw
|
|||
3,5419 Kč - 4,6017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Podložky fixační
|
Flat Screw
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku