Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9104 Kč - 6,8746 Kč | 1536 Skladem |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
128
|
0.398 in
10.1 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
1,6941 Kč - 2,3717 Kč | 3000 Skladem |
kulatá pyramida
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
8,2249 Kč - 11,5149 Kč | 1344 Skladem |
Válcové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
1,5958 Kč - 2,2342 Kč | 1200 Skladem |
Válcové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.063 in
1.6 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
11,5395 Kč - 16,1553 Kč | 96 Skladem |
Válcové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
2,8235 Kč - 3,9529 Kč | 17712 Skladem |
vypouklé
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
2,3815 Kč - 3,3341 Kč | 10890 Skladem |
vypouklé
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
1,2916 Kč - 1,8083 Kč | 5400 Skladem |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
3,8686 Kč - 5,416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
1,0189 Kč - 1,4264 Kč | 4950 Skladem |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|||
278,5816 Kč - 317,5831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
9,5262 Kč - 13,3367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
8,977 Kč - 12,5678 Kč | 2016 Skladem |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
84
|
0.217 in
5.5 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
2,9953 Kč - 4,1935 Kč | 8954 Skladem |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
7,6111 Kč - 10,6556 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Plochý
|
Grey
|
polyuretan
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
0,7418 Kč - 0,7418 Kč | 4350 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
1,3093 Kč - 1,3093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | 42 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 400 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
0,6567 Kč - 0,6567 Kč | 13560 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku