Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Tloušťka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5821 Kč - 0,7187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
5/16
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,7561 Kč - 0,9335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
3/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,9999 Kč - 1,2344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
7/16
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
5,5689 Kč - 6,8751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
1.067 in
27.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
#1
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
5,0469 Kč - 6,231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1/4
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,6218 Kč - 0,7677 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
3/8
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 790 Skladem |
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,9999 Kč - 1,2344 Kč | 400 Skladem |
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1/2
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,3876 Kč - 0,4783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#2
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,7994 Kč - 0,987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
#4
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||
2,2683 Kč - 2,8004 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#7
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,7315 Kč - 0,903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||||
1,5253 Kč - 1,8832 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
#10
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,5821 Kč - 0,7187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,8336 Kč - 1,0292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
7/16
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
1,7561 Kč - 2,1679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
7/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
4,6199 Kč - 5,7034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.449 in
11.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1/4
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,7749 Kč - 0,9568 Kč | 500 Skladem |
polyamid
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
5/16
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
5,89 Kč - 7,2717 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
3,2177 Kč - 3,9724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1/2
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku