Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,0402 Kč - 37,5805 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
|||||||||
23,6081 Kč - 69,0812 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||||
32,6999 Kč - 82,9421 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
53,0589 Kč - 101,0839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
2,5658 Kč - 6,3168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
3,2769 Kč - 8,032 Kč | 80 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
4,9363 Kč - 12,0899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
6,8467 Kč - 15,074 Kč | 40 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
8,771 Kč - 21,4745 Kč | 100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
12,1596 Kč - 47,3416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
18,8809 Kč - 73,5435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
25,4069 Kč - 76,7507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
12,4524 Kč - 27,4149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
23,2594 Kč - 68,0632 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
27,2336 Kč - 69,0254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
45,7241 Kč - 100,4006 Kč | 25 Skladem |
|
|||||||||
3,1235 Kč - 7,6555 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
4,1833 Kč - 10,2631 Kč | 785 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
8,2273 Kč - 18,1418 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
11,2392 Kč - 24,7794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku