Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0937 Kč - 6,0937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | 1800 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
6,5678 Kč - 6,5678 Kč | 900 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
8,032 Kč - 8,032 Kč | 273 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
9,5938 Kč - 9,5938 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
13,8748 Kč - 13,8748 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
14,8928 Kč - 14,8928 Kč | 200 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 800 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
15,5481 Kč - 15,5481 Kč | 391 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
3,9742 Kč - 3,9742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
3,5837 Kč - 3,5837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
4,2391 Kč - 4,2391 Kč | 160 Skladem |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
12,7453 Kč - 12,7453 Kč | 8 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
5,4244 Kč - 5,5359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
5,773 Kč - 5,773 Kč | 900 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,8189 Kč - 6,8189 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
12,4804 Kč - 12,4804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku