Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem mají na vnější straně rukojeti drsné hřebeny, které vytvářejí pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,4697 Kč - 72,4697 Kč | 4 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
||||||||
111,3192 Kč - 123,5626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
||||||||
69,2206 Kč - 76,8623 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
||||||||
110,2316 Kč - 122,3912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
||||||||
71,4852 Kč - 72,9986 Kč | 4 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
||||||||
129,4471 Kč - 143,6705 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
||||||||
83,5974 Kč - 92,8149 Kč | 1 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
||||||||
147,5471 Kč - 163,7786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku