Tyto upínací kameny Talongrip jsou určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Jedná se o jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm.
Mají pozitivní upínací sílu pro vysokou řeznou rychlost. Díky svému tvaru zajišťují upínání pomocí menší síly.
Jsou ideální na menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde permanentní uchycení není žádoucí, např. ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | h3 | d1 | h1 | A/F | Upínací výška h2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833,687 Kč - 980,8957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.1
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
|||
787,343 Kč - 926,3739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.4
|
25.4
|
6.0
|
M8
|
12.7
|
5.0
|
1.5 - 5.6
|
|||
920,178 Kč - 1 082,5044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.4
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
|||
744,222 Kč - 875,5696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.7
|
19.1
|
6.0
|
M5
|
6.4
|
3.0
|
1.5 - 1.9
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku