Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 166,7444 Kč - 6 169,9936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
173,5955 Kč - 334,7761 Kč | 32 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
320,32 Kč - 618,225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
314,9514 Kč - 607,4999 Kč | 16 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
896,5503 Kč - 1 730,5706 Kč | 4 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
220.0 kg
220.0 kg
|
|||||||
76,9459 Kč - 148,6192 Kč | 2 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
227,2681 Kč - 438,9628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
3 409,8165 Kč - 9 710,0409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
193,2713 Kč - 373,0801 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
486,748 Kč - 938,4458 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
223,6983 Kč - 431,302 Kč | 8 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
787,3923 Kč - 1 519,133 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
220.0 kg
220.0 kg
|
|||||||
844,6626 Kč - 844,6626 Kč | 2 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
305,4412 Kč - 622,8215 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
257,6951 Kč - 497,9508 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
4 981,2826 Kč - 14 185,4696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
162,8443 Kč - 314,092 Kč | 32 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
247,404 Kč - 537,0208 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
193,2713 Kč - 373,0801 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
222,8476 Kč - 484,1614 Kč | 5 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku