Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.
Díky svým zářivým barvám jsou tyto krytky zvláště vhodné pro použití na dětská hřiště a gymnastické pomůcky. Mohou být také použity v prodejních místech a nábytkářských aplikacích. Krytka bezpečně a s minimální námahou zapadne na své místo; kryje hlavičky vrutů, šroubů, matice i podložky.
Všechny krytky i báze je k dispozici v šesti barevných variantách, které lze kombinovat a vytvářet tak Vaší finální aplikaci skutečně originální vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | Barva | Celkový průměr | Velikost otvoru | Typ součástky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1634 Kč - 11,2672 Kč | 4542 Skladem |
M12
|
žlutá
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
základna
|
|||||
3,3327 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
krytka
|
|||||
2,9841 Kč - 5,4662 Kč | 1300 Skladem |
M10
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,1335 Kč - 3,3745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,1335 Kč - 3,3745 Kč | 2750 Skladem |
M6
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,747 Kč - 3,8068 Kč | 1250 Skladem |
M8
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,747 Kč - 3,8068 Kč | 8398 Skladem |
M8
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,5518 Kč - 4,0718 Kč | 250 Skladem |
M6
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
základna
|
|||||
2,1335 Kč - 3,3745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,747 Kč - 3,8068 Kč | 250 Skladem |
M8
|
bílá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,9841 Kč - 5,4662 Kč | 5125 Skladem |
M10
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,5518 Kč - 4,0718 Kč | 17708 Skladem |
M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
základna
|
|||||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | 692 Skladem |
M8
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
základna
|
|||||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | 1605 Skladem |
M8
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
základna
|
|||||
4,0857 Kč - 7,4184 Kč | 900 Skladem |
M10
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
základna
|
|||||
5,6057 Kč - 10,2352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
zelená
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
základna
|
|||||
2,5518 Kč - 4,0718 Kč | 5450 Skladem |
M6
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
základna
|
|||||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | 6500 Skladem |
M8
|
bílá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
základna
|
|||||
4,0857 Kč - 7,4184 Kč | 3900 Skladem |
M10
|
zelená
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
základna
|
|||||
4,0857 Kč - 7,4184 Kč | 1013 Skladem |
M10
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
základna
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku