Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí vhodnou ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní nominální rozměr trubky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9497 Kč - 8,1575 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
9,8278 Kč - 21,8622 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
46,4074 Kč - 94,9937 Kč | 250 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
|||||||||
20,8888 Kč - 42,6705 Kč | 1980 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
58,0232 Kč - 117,976 Kč | 5 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
51,1764 Kč - 130,9994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
45,8635 Kč - 117,2099 Kč | 593 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
45,8635 Kč - 125,6368 Kč | 677 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
40,3694 Kč - 57,9921 Kč | 21 Skladem |
0.750 in
19.1 mm
|
|||||||||
106,0761 Kč - 200,7124 Kč | 48 Skladem |
2.500 in
63.5 mm
|
|||||||||
39,8535 Kč - 86,5667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.000 in
50.8 mm
|
|||||||||
16,1756 Kč - 48,7991 Kč | 118 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
|||||||||
65,1349 Kč - 142,4905 Kč | 3 Skladem |
4.000 in
101.6 mm
|
|||||||||
260,4422 Kč - 584,5176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.000 in
304.8 mm
|
|||||||||
60,2822 Kč - 123,3386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.250 in
31.8 mm
|
|||||||||
701,745 Kč - 701,745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.000 in
304.8 mm
|
|||||||||
192,4904 Kč - 392,232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.000 in
101.6 mm
|
|||||||||
355,6275 Kč - 725,476 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.000 in
254 mm
|
|||||||||
375,9447 Kč - 766,8442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.000 in
203.2 mm
|
|||||||||
42,3635 Kč - 117,2099 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku