Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.
Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Tvar montážního otvoru | Barva | Tloušťka panelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,4007 Kč - 15,4007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
kulaté
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
15,4007 Kč - 15,4007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
kulaté
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
3,5419 Kč - 3,5419 Kč | 900 Skladem |
UL94 V-2
|
Kulaté/čtvercové
|
přírodní
|
0.138 - 0.197 in
3.5 - 5.0 mm
|
||||||
5,7451 Kč - 5,7451 Kč | 1600 Skladem |
UL94 V-0
|
Kulaté/čtvercové
|
černá
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||||||
5,773 Kč - 5,773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-0
|
Kulaté/čtvercové
|
černá
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku