Menu Vyhledávání

Pásky stahovací

Skladem

Stahovací řemínky na kabely mohou být ovinuty kolem několika kabelů a svázat je tak dohromady. Dostupné v provedení elastomeru nebo nylonu. U nylonového provedení je nutno samostatně doobjednat zajišťovací čep (obj. č. LB-5).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
99,7313 Kč - 99,7313 Kč 100 Skladem
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
155,4676 Kč - 155,4676 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Pásky stahovací - na kabely 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm pryž silikonová; polyamid 6.6 černá

10005880

Cenové rozmezí
99,7313 Kč - 99,7313 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Pryžové pásky se zajištěním
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová; polyamid 6.6
Pásky stahovací - na kabely 8.9 mm 7.6 mm polyamid černá

10011157

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ
    Polyamidová spona
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • standardní
    UL
Pásky stahovací - na kabely 9.5 mm 100 ft UL94 HB polyamid černá

10023976

Cenové rozmezí
155,4676 Kč - 155,4676 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Nylonová páska
  • Návin
    30.0 m