Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu | Celková šířka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
22 693,6985 Kč - 22 693,6985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||||
22 633,6187 Kč - 22 633,6187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||||
10268278 | 1 796,1683 Kč - 1 796,1683 Kč | 12 Skladem |
0.055 in
1.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||
2 377,2652 Kč - 2 377,2652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.26 in
6.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||||||||
164,3225 Kč - 164,3225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||||||||
106,3131 Kč - 106,3131 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
73,6411 Kč - 73,6411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||||||||
74,7845 Kč - 74,7845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
93,6515 Kč - 93,6515 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||||||||
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||||||||
7 556,3789 Kč - 7 556,3789 Kč | 128 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
3 262,6041 Kč - 3 262,6041 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
6 299,5296 Kč - 6 299,5296 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||||||||
14 336,4515 Kč - 14 336,4515 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||||||||
10 419,3744 Kč - 10 419,3744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.291 in
7.4 mm
|
||||||||
2 480,0782 Kč - 2 480,0782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
14 974,7768 Kč - 14 974,7768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
28,8233 Kč - 28,8233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.193 in
4.9 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku