Tyto úchyty do dlaně dodají obsluze snadný a bezpečný úchop. Jsou ergonomicky tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky a omezily vypětí a únavu.
Poskytuji protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu. Zároveň zlepšují ovladatelnost a bezpečnost při práci se zařízením a systémy v průmyslovém prostředí.
Snadná montáž i demontáž rukou. Je možné je připojit například k ručním přístrojům, elektrickému nářadí nebo ovládacím prvkům strojů a zařízení.
Materiál: hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | Provedení rukojeti | Povrchová úprava | d2 | d1 | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212,635 Kč - 265,9174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
14.0
|
40.0
|
|||||
230,974 Kč - 288,7174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
Slepý otvor bez závitu
|
Unpolished
|
20.0
|
63.0
|
|||||
313,748 Kč - 392,3087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0
|
Slepý otvor bez závitu
|
Unpolished
|
25.0
|
80.0
|
|||||
141,509 Kč - 176,9478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Unpolished
|
14.0
|
40.0
|
|||||
405,691 Kč - 507,0522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
25.0
|
80.0
|
|||||
179,674 Kč - 224,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Unpolished
|
18.0
|
50.0
|
|||||
224,53 Kč - 280,5391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Unpolished
|
20.0
|
63.0
|
|||||
408,17 Kč - 510,2739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
25.0
|
80.0
|
|||||
179,674 Kč - 224,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Unpolished
|
18.0
|
50.0
|
|||||
217,839 Kč - 272,3609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
14.0
|
40.0
|
|||||
308,543 Kč - 385,6174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
|||||
254,765 Kč - 318,4565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
18.0
|
50.0
|
|||||
254,765 Kč - 318,4565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
18.0
|
50.0
|
|||||
308,543 Kč - 385,6174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
|||||
179,674 Kč - 224,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
Slepý otvor bez závitu
|
Unpolished
|
18.0
|
50.0
|
|||||
227,009 Kč - 283,7609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Unpolished
|
20.0
|
63.0
|
|||||
308,543 Kč - 385,6174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
|||||
141,509 Kč - 176,9478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Unpolished
|
14.0
|
40.0
|
|||||
313,748 Kč - 392,3087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Unpolished
|
25.0
|
80.0
|
|||||
141,509 Kč - 176,9478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Slepý otvor bez závitu
|
Unpolished
|
14.0
|
40.0
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku