Ochranné zátky jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5658 Kč - 33,0106 Kč | 750 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
1
|
||||||||
6,0569 Kč - 16,7949 Kč | 932 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
||||||||
4,4098 Kč - 10,958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8
|
||||||||
4,9779 Kč - 13,8992 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4
|
||||||||
6,1861 Kč - 15,3718 Kč | 1365 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8
|
||||||||
24,4518 Kč - 68,4826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4
|
||||||||
13,0053 Kč - 22,0311 Kč | 500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku