Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(15 Počet produktových řad)
Držáky cedulek na drátěné nosiče se zavěšují na drátěné prezentační konstrukce a upozorňují na akční ceny a podrobné informace. Zobrazená tiskovina není součástí dodávky. Tyto držáky dokážou přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.
Používají se v maloobchodě, kancelářích, na akcích a v dalších prostředích, kde je třeba zobrazovat informace. Snadno se instalují, vytvářejí bezpečný stojan a při použití nabízejí možnost paralelní nebo vertikální orientace.
Regálové lišty se připevňují k hranám regálů a slouží k uchycení cenovek, popisů výrobků a akčních nabídek. Tyto regálové lišty zvyšují viditelnost detailů produktu v maloobchodních provozovnách a uspořádaným způsobem propagují zboží.
Snadno se používají, jsou univerzální a přizpůsobitelné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech, poskytovat informace a propagovat výrobky.
Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.
Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Ploché kovové vysaditelné panty umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Závěsné proužky mají na sobě řadu štěrbin, ve kterých lze vystavit předměty s visačkami, háčky nebo úchyty. Tyto univerzální proužky jsou ideální pro křížový prodej nebo do omezených prostorů. Jejich konstrukce poskytuje pevný a bezpečný způsob zavěšení předmětů bez nutnosti použití hřebíků nebo šroubů.
Ideální k zavěšení rámů, zrcadel, lehkých polic nebo dekorativních předmětů. Snadné použití a odstranění bez poškození stěn. Vhodné pro většinu povrchů, jako jsou stěny, dřevo a sklo.
Šnekové panelové svorky lze pevně uchytit k regálu a jejich úkolem je upozorňovat na akční ceny a podrobné informace. Tato řada disponuje různými možnostmi montáže, včetně svorek s lepicí vrstvou na přední straně, která umožňuje snadné uchycení propagačních materiálů a informací o akčních nabídkách.
Používají se v maloobchodních prodejnách, na veletrzích a u informačních cedulí, jako jsou cenovky (visačka není součástí balení), štítky na regálech a otevírací doba prodejen. Snadno se instalují a demontují.
Úchyty cedulek na hranu regálu upozorňují na akční ceny a podrobnější informace. Připevňují se na okraj polic, přičemž tiskovina není součástí dodávky. Tyto úchyty dokáží přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.
Snadno se používají, jsou všestranné a díky použitému materiálu jsou odolné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech a poskytují informace. Lze je použít v různých maloobchodních prostředích, včetně obchodů s potravinami, obchodů se smíšeným zbožím a obchodních domů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku